(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
更換標準20萬次Contact Probes and Receptacles-NPM156 Series/NRM156 Series
零件 | 材質 | 表面處理 |
①探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍金精加工 |
②外筒 | 磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
③彈簧 | SWP-A | 鎳底層鍍金精加工 |
材質 | 表面處理 |
磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
\NRM156 | − | WW |
型式 | 前端形狀 | 安裝間距 (min) | 全行程 | 彈簧壓力 2/3行程 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 (50 pcs/袋) |
NPM156 | V・B・A1・VH | 3.96mm | 6.35mm | 113gf | 5A | 50mΩ | 20萬次 |
型式 | 末端形狀 | 組合探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 (50 pcs/袋) |
NRM156 | CR・SC・WW | NPM156 | φ2.75mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
探針頭表面處理 | 鎳底鍍金處理 | 外筒・探針套材質 | 磷青銅 | 特性 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策