(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

探針/探針套 156系列【包裝數為50】 (型號表)

探針

探針/探針套 156系列

更換標準20萬次
Contact Probes and Receptacles-NPM156 Series/NRM156 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NPM156-A1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
磷青銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
\NRM156WW
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NPM156V・B・A1・VH3.96mm6.35mm113gf5A50mΩ20萬次 
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NRM156CR・SC・WWNPM156φ2.75mm 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPM156-A1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針3.96[內圓錐頭] 內圓錐頭-A16.35[碳鋼] SK42.5標準型---8.89--113A1

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 磷青銅 特性 標準

探針/探針套 156系列的型號NPM156-A1頁面。
記載關於型號NPM156-A1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NPM156-B
NPM156-V
NPM156-VH
NRM156-CR
NRM156-SC
NRM156-WW
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針3.96[針狀] 針-B6.35[碳鋼] SK4-內藏彈簧---8.89--113B

包裝數為50

4天~ 探針3.96[直柱筒形] 直柱筒形-V6.35[碳鋼] SK4-內藏彈簧---8.89--113V

包裝數為50

4天~ 探針3.96[格狀] 格狀-VH6.35[碳鋼] SK42.5標準型---8.89--113VH

包裝數為50

4天~ 探針套------2.01~32.7130.1~-2.8531.2-CR

包裝數為50

4天~ 探針套-----標準型-------SC

包裝數為50

4天~ 探針套-----標準型-------WW

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767