(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油襯套 銅合金標準型內徑F7外徑m6型

無給油襯套 銅合金標準型內徑F7外徑m6型
  • 促銷至 2025/03/31截止

銅合金系列為最普通的直型規格,最適用於高荷重、低速動作。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 32、38、45、55、65、70、90!

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套 銅合金標準型內徑F7外徑m6型:關聯圖像

材質 高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑
 

規格表

型式L
MPBZ1015
型式LDm6壁厚
(N)
襯套座徑(建議尺寸)止迴螺絲
(參考)*
TypedF7基準
尺寸
容許公差
(H7)
MPBZ5+0.022
+0.010
89101215             9+0.015
+0.006
29+0.015
0
M4×8
689101215161920          1010
8+0.028
+0.013
8910121516192025         12+0.018
+0.007
12+0.018
0
10891012151619202530        1414
12+0.034
+0.016
89101215161920253035       18318
13 9101215161920253035       19+0.021
+0.008
19+0.021
0
15 910121516192025303540      2121
16 910121516192025303540      2222
18 910121516192025303540      2424M5×8
20+0.041
+0.020
 9101215161920253035405060    28428
20A 91012151619202530354050     30530
25   1215161920253035405060    33+0.025
+0.009
433+0.025
0
25A   1215161920253035405060    35535
30   121516192025303540506070   38438M6×16
32+0.050
+0.025
       20 30 40      42542
35       2025303540506070   444.544
38           40      48548
40       202530354050607080  5050
45         3035405060    55+0.030
+0.011
55
50         30354050607080  62662M8×16
55+0.060
+0.030
         303540506070   707.570+0.030
0
60            50607080  7575
65            50607080  8080
70            50607080  85+0.035
+0.013
85
80            50607080  96896
90+0.071
+0.036
               8090 11010110+0.035
0
100               80 100120120
 銅合金
潤滑條件定期潤滑無潤滑
容許最高面壓29.0(98.0)N/mm²
296(1000)kgf/cm²
容許最高速度1.00m/s0.5m/s
60m/min30m/min
()內為靜態容許面壓






 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MPBZ5-8
MPBZ5-9
MPBZ5-10
MPBZ5-12
MPBZ5-15
MPBZ6-8
MPBZ6-9
MPBZ6-10
MPBZ6-12
MPBZ6-15
MPBZ6-16
MPBZ6-19
MPBZ6-20
MPBZ8-8
MPBZ8-9
MPBZ8-10
MPBZ8-12
MPBZ8-15
MPBZ8-16
MPBZ8-19
MPBZ8-20
MPBZ8-25
MPBZ10-8
MPBZ10-9
MPBZ10-10
MPBZ10-12
MPBZ10-15
MPBZ10-16
MPBZ10-19
MPBZ10-20
MPBZ10-25
MPBZ10-30
MPBZ12-8
MPBZ12-9
MPBZ12-10
MPBZ12-12
MPBZ12-15
MPBZ12-16
MPBZ12-19
MPBZ12-20
MPBZ12-25
MPBZ12-30
MPBZ12-35
MPBZ13-9
MPBZ13-10
MPBZ13-12
MPBZ13-15
MPBZ13-16
MPBZ13-19
MPBZ13-20
MPBZ13-25
MPBZ13-30
MPBZ13-35
MPBZ15-9
MPBZ15-10
MPBZ15-12
MPBZ15-15
MPBZ15-16
MPBZ15-19
MPBZ15-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
使用溫度範圍(定期潤滑)Max
當日可能 10598-
4天~ 10599-
當日可能 105910200
當日可能 105912-
當日可能 105915200
當日可能 106108200
4天~ 106109200
當日可能 1061010200
當日可能 1061012200
當日可能 1061015200
當日可能 1061016200
4天~ 1061019-
當日可能 1061020-
當日可能 108128-
4天~ 108129200
當日可能 1081210200
當日可能 1081212200
當日可能 1081215-
4天~ 1081216-
4天~ 1081219200
當日可能 1081220-
當日可能 1081225200
當日可能 1010148-
4天~ 1010149200
當日可能 10101410200
當日可能 10101412-
當日可能 10101415200
4天~ 10101416-
4天~ 10101419200
當日可能 10101420-
當日可能 10101425200
當日可能 10101430200
4天~ 1012188-
4天~ 1012189-
當日可能 10121810200
當日可能 10121812-
當日可能 10121815-
4天~ 10121816-
4天~ 10121819-
當日可能 10121820200
當日可能 10121825200
當日可能 10121830200
當日可能 10121835200
4天~ 1013199-
4天~ 10131910200
4天~ 10131912200
4天~ 10131915200
4天~ 10131916200
4天~ 10131919-
4天~ 10131920200
4天~ 10131925-
4天~ 10131930200
4天~ 10131935-
4天~ 1015219-
4天~ 10152110200
4天~ 10152112200
當日可能 10152115200
4天~ 10152116-
4天~ 10152119-
4天~ 10152120-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
使用溫度範圍(定期潤滑)Max

Loading...

規格概要

無給油襯套 銅合金標準型內徑F7外徑m6型:關聯圖像

使用範例

無給油襯套 銅合金標準型內徑F7外徑m6型:關聯圖像

基本資訊

型式 直柱 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65~3.25 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5~1.0
安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -40::150 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40
使用溫度範圍(無潤滑)Max 150 使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767