(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

探針/探針套(附引線) 0系列【包裝數為50】

探針/探針套(附引線) 0系列
  • 促銷至 2025/03/31截止

更換標準4萬次
Contact Probes and Receptacles-NPE50 Series/NRE50 Series

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SUS304
■探針套
材質 表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式(Type・No.)前端形狀
NPT0
NPT0W

 
D
 
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo.
NPT0V・B・A1・D・E・
J・T・U1・LM
1.27mm2.6mm56gf3.0A50mΩ4萬次 
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
引線長度引線NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo. 
NRT0WNPT0φ0.95mm860㎜φ0.48 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPT0-A1
NPT0-B
NPT0-D
NPT0-E
NPT0-J
NPT0-T
NPT0-U1
NPT0-V
NRT0W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針1.27[內圓錐頭] 內圓錐頭-A12.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56A1

包裝數為50

4天~ 探針1.27[針狀] 針-B2.6[碳鋼] SK4---[銅合金] 磷青銅-------

包裝數為50

4天~ 探針1.27[球狀(SR)] 球狀(SR)-D2.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56D

包裝數為50

4天~ 探針1.27[三角錐] 三角錐-E2.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56E

包裝數為50

4天~ 探針1.27[球狀(SR)] 球狀(SR)-J2.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56J

包裝數為50

4天~ 探針1.27[三角錐] 三角錐-T2.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56T

包裝數為50

4天~ 探針1.27[錐形桶] 錐形桶-U12.6[碳鋼] SK42.5標準型-[銅合金] 磷青銅--3.55--56U1

包裝數為50

4天~ 探針1.27[直柱筒形] 直柱筒形-V2.6[碳鋼] SK4---[銅合金] 磷青銅-------

包裝數為50

當日可能 探針套------1.01~1.5[銅合金] 黃銅0.9815.1~20-1.0317.5--

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767