(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:加長型規格。Linear Bushings - Single
Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||
材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | |||
LMUW−N | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | * 油封 材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
LMUW | |||||||
LMUWF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
LMUWR | 鍍低溫黑色鉻 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | |||
LMUWM | 鍍無電解鎳 | ||||||
LMUWMF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
SLMUW | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | ||
SLMUWS | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ |
型式 | |
LMUW20 LMUW−N20 ![]() ![]() ![]() ![]() | (無油封) (鍍低溫黑色鉻) (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) (封入H型潤滑油) |
型式 | D容許公差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (最大) | 滾珠 列數 | 基本額定荷重 | 靜態容許力 矩(N・m) | 質量 (g) | |||||||
Type | dr | 容許公差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容許公差 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | ||||||||||
LMUW−N (無油封) LMUW LMUWF LMUWR LMUWM LMUWMF SLMUW SLMUWS | 3 | 0 −0.010 | 7 | 0 −0.011 | 0 −0.015 | 19 | 0 −0.3 | − | − | − | − | 0.3 | 0.010 | 4 | 138 | 210 | 0.51 | 3.2 |
4 | 8 | 23 | − | − | − | 176 | 254 | 0.63 | 4.8 | |||||||||
5 | 10 | 28 | 18.2 | 0 −0.5 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 263 | 412 | 1.38 | 11 | |||||||
6 | 12 | 0 −0.013 | 0 −0.018 | 35 | 24.8 | 11.5 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 16 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | 31 | ||||||||||
10 | 19 | 0 −0.016 | 0 −0.021 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | 62 | |||||||
12 | 21 | 57 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 80 | |||||||||
13 | 23 | 61 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | 90 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 145 | |||||||||
20 | 0 −0.012 | 32 | 0 −0.019 | 0 −0.025 | 80 | 57.8 | 0 −0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 180 | ||||
25 | 40 | 112 | 0 −0.4 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 440 | ||||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 480 | ||||||||||
LMUW LMUWM | 35 | 0 −0.015 | 52 | 0 −0.022 | 0 −0.030 | 135 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 795 | ||||
40 | 60 | 151 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1170 | ||||||||||
50 | 80 | 192 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3100 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SLMUWS3H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 滾珠材質 | 保持器材質 | 墊片 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 3 | 19 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 7 | 138 | 210 | -0.01 | 10 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | H型(適用於食品・飲料) |
Loading...
類型 | 直柱 | 型 | 標準 | 傳動 | 直線運動 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 雙循環 | 精密度 | 高級 |
型式 | 直柱 |
線性襯套 -加長型-的型號SLMUWS3H頁面。
記載關於型號SLMUWS3H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LMUW-N16 |
LMUW-N20 |
LMUW-N25 |
SLMUWS3L |
SLMUWS4 |
SLMUWS4G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 滾珠材質 | 保持器材質 | 墊片 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 16 | 70 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
4天~ | 10 | 20 | 80 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
4天~ | 10 | 25 | 112 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
8天~ | 10 | 3 | 19 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 7 | 138 | 210 | -0.01 | 10 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | L型(耐熱性) | ||
當日可能 | 10 | 4 | 23 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 8 | 176 | 254 | -0.01 | 10 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 無油封 | 無 | ||
8天~ | 10 | 4 | 23 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 8 | 176 | 254 | -0.01 | 10 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | G型(低發塵) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策