(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 -加長型- (型號表)

線性襯套

線性襯套 -加長型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:加長型規格。
Linear Bushings - Single

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLMUWS4L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 表面處理 材質 材質
LMUW−N相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
油封 材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LMUW
LMUWF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LMUWR鍍低溫黑色鉻相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LMUWM鍍無電解鎳
LMUWMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLMUW相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLMUWS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式
LMUW20
LMUW−N20
LMUWR20
LMUWR20L
LMUWR20G
LMUWR20H

(無油封)
(鍍低溫黑色鉻)
(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
型式D容許公差LBWD1(r)偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重靜態容許力
矩(N・m)
質量
(g)
Typedr容許公差無表面處理有表面處理容許公差容許公差C(動態)NCo(靜態)N
LMUW−N
(無油封)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW

SLMUWS
3  0
−0.010
7  0
−0.011
 0
−0.015
190
−0.3
0.30.01041382100.513.2
48231762540.634.8
51028 18.2 0
−0.5
1.19.60.42634121.3811
612  0
−0.013
 0
−0.018
35 24.8 11.50.0153245292.1816
81545 32.8 14.34317844.3131
1019  0
−0.016
 0
−0.021
55 41.4 1.31858811007.2462
122157 43.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
162870 49.8 1.6271230235019.7145
20  0
−0.012
32  0
−0.019
 0
−0.025
80 57.8 0
−0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
−0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
3045123 85.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
35  0
−0.015
52  0
−0.022
 0
−0.030
135 94.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
LMUW-N, LMUWR無dr=3・4。
dr=3・4無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
鍍低溫黑色鉻的對應產品請參照P.338。
線性襯套用間隔環・線性襯套固定板請從P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SLMUWS4L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
8天~ 10423相當於SUS440C無表面處理8176254-0.0110相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)附密封L型(耐熱性)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

類型 直柱 標準 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環 精密度 高級
型式 直柱

線性襯套 -加長型-的型號SLMUWS4L頁面。
記載關於型號SLMUWS4L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LMUW-N16
LMUW-N20
LMUW-N25
SLMUWS5
SLMUWS5G
SLMUWS5H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
4天~ 101670[鐵] 相當於SUJ2無表面處理2812302350-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
4天~ 102080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3214002740-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
4天~ 1025112[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4015603140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
4天~ 10528相當於SUS440C無表面處理10263412-0.0110相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)附密封
8天~ 10528相當於SUS440C無表面處理10263412-0.0110相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)附密封G型(低發塵)
8天~ 10528相當於SUS440C無表面處理10263412-0.0110相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)附密封H型(適用於食品・飲料)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767