(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性襯套 -加長型-

線性襯套 -加長型-

點擊圖片,放大顯示

  • 促銷至 2025/03/31截止

線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:加長型規格。
Linear Bushings - Single

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 表面處理 材質 材質
LMUW−N相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
油封 材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LMUW
LMUWF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LMUWR鍍低溫黑色鉻相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LMUWM鍍無電解鎳
LMUWMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLMUW相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLMUWS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式
LMUW20
LMUW−N20
LMUWR20
LMUWR20L
LMUWR20G
LMUWR20H

(無油封)
(鍍低溫黑色鉻)
(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
型式D容許公差LBWD1(r)偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重靜態容許力
矩(N・m)
質量
(g)
Typedr容許公差無表面處理有表面處理容許公差容許公差C(動態)NCo(靜態)N
LMUW−N
(無油封)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW

SLMUWS
3  0
−0.010
7  0
−0.011
 0
−0.015
190
−0.3
0.30.01041382100.513.2
48231762540.634.8
51028 18.2 0
−0.5
1.19.60.42634121.3811
612  0
−0.013
 0
−0.018
35 24.8 11.50.0153245292.1816
81545 32.8 14.34317844.3131
1019  0
−0.016
 0
−0.021
55 41.4 1.31858811007.2462
122157 43.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
162870 49.8 1.6271230235019.7145
20  0
−0.012
32  0
−0.019
 0
−0.025
80 57.8 0
−0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
−0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
3045123 85.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
35  0
−0.015
52  0
−0.022
 0
−0.030
135 94.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
LMUW-N, LMUWR無dr=3・4。
dr=3・4無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
鍍低溫黑色鉻的對應產品請參照P.338。
線性襯套用間隔環・線性襯套固定板請從P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LMUW3
LMUW3G
LMUW3H
LMUW3L
LMUW4
LMUW4G
LMUW4H
LMUW4L
LMUW5
LMUW5G
LMUW5H
LMUW5L
LMUW6
LMUW6G
LMUW6H
LMUW6L
LMUW8
LMUW8G
LMUW8H
LMUW8L
LMUW10
LMUW10G
LMUW10H
LMUW10L
LMUW12
LMUW12G
LMUW12H
LMUW12L
LMUW13
LMUW13G
LMUW13H
LMUW13L
LMUW16
LMUW16G
LMUW16H
LMUW16L
LMUW20
LMUW20G
LMUW20H
LMUW20L
LMUW25
LMUW25G
LMUW25H
LMUW25L
LMUW30
LMUW30G
LMUW30H
LMUW30L
LMUW35
LMUW35G
LMUW35H
LMUW35L
LMUW40
LMUW40G
LMUW40H
LMUW40L
LMUW50
LMUW50G
LMUW50H
LMUW50L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
當日可能 10319[鐵] 相當於SUJ2無表面處理7138210-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
8天~ 10319[鐵] 相當於SUJ2無表面處理7138210-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10319[鐵] 相當於SUJ2無表面處理7138210-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10319[鐵] 相當於SUJ2無表面處理7138210-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10423[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8176254-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
8天~ 10423[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8176254-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10423[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8176254-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10423[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8176254-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10528[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10263412-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10528[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10263412-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10528[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10263412-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10528[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10263412-0.0110相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10635[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12324529-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10635[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12324529-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10635[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12324529-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10635[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12324529-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10845[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15431784-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10845[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15431784-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10845[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15431784-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10845[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15431784-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101055[鐵] 相當於SUJ2無表面處理195881100-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101055[鐵] 相當於SUJ2無表面處理195881100-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101055[鐵] 相當於SUJ2無表面處理195881100-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101055[鐵] 相當於SUJ2無表面處理195881100-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101361[鐵] 相當於SUJ2無表面處理238131570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101361[鐵] 相當於SUJ2無表面處理238131570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101361[鐵] 相當於SUJ2無表面處理238131570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101361[鐵] 相當於SUJ2無表面處理238131570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101670[鐵] 相當於SUJ2無表面處理2812302350-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101670[鐵] 相當於SUJ2無表面處理2812302350-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101670[鐵] 相當於SUJ2無表面處理2812302350-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101670[鐵] 相當於SUJ2無表面處理2812302350-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 102080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3214002740-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 102080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3214002740-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 102080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3214002740-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 102080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3214002740-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 1025112[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4015603140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1025112[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4015603140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1025112[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4015603140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1025112[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4015603140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 1030123[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4524905490-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1030123[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4524905490-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1030123[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4524905490-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1030123[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4524905490-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
4天~ 1035135[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5226506270-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1035135[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5226506270-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1035135[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5226506270-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1035135[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5226506270-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 1040151[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6034308040-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1040151[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6034308040-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1040151[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6034308040-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1040151[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6034308040-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
4天~ 1050192[鐵] 相當於SUJ2無表面處理80608015900-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1050192[鐵] 相當於SUJ2無表面處理80608015900-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1050192[鐵] 相當於SUJ2無表面處理80608015900-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1050192[鐵] 相當於SUJ2無表面處理80608015900-0.01525相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油

Loading...

使用範例

基本資訊

類型 直柱 標準 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環 精密度 高級
型式 直柱

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引