(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:標準型規格。Linear Bushings - Single
Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||
材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | |||
LMU−N | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | 油封 材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
LMU | |||||||
LMUF−N | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
LMUF | |||||||
LMUR | 鍍低溫黑色鉻 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | |||
LMUM | 鍍無電解鎳 | ||||||
LMUMF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
SLMU | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | ||
SLMUS | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ |
型式 | |
LMU20 LMU−N20 LMUR20 LMUR20L LMUR20G LMUR20H | (無油封) (鍍低溫黑色鉻) (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) (封入H型潤滑油) |
型式 | D容許公差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (最大) | 滾珠 列數 | 基本額定荷重 | 質量 (g) | |||||||
Type | dr | 容許公差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容許公差 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | |||||||||
LMU−N (無油封) LMU LMUF−N (無油封) LMUF LMUR LMUM LMUMF SLMU SLMUS | 3 | 0 −0.008 | 7 | 0 −0.009 | 0 −0.015 | 10 | 0 −0.12 | − | − | − | − | 0.3 | 0.008 | 4 | 69 | 105 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | − | − | − | 88 | 127 | 2.0 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 −0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 167 | 206 | 4.0 | |||||||
6 | 0 −0.009 | 12 | 0 −0.011 | 0 −0.018 | 19 | 0 −0.2 | 11.3 | 11.5 | 0.012 | 206 | 265 | 8.5 | |||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 265 | 380 | 17 | ||||||||||
10 | 19 | 0 −0.013 | 0 −0.021 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 372 | 549 | 31 | |||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 41 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 510 | 784 | 46 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 73 | |||||||||
20 | 0 −0.010 | 32 | 0 −0.016 | 0 −0.025 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 98 | |||||
25 | 40 | 59 | 0 −0.3 | 37.3 | 0 −0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 236 | |||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 262 | ||||||||||
LMU LMUM | 35 | 0 −0.012 | 52 | 0 −0.019 | 0 −0.030 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 654 | ||||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1700 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LMU50L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 滾珠材質 | 保持器材質 | 墊片 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 50 | 100 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 附密封 | L型(耐熱性) |
Loading...
類型 | 直柱 | 型 | 標準 | 傳動 | 直線運動 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 單循環 | 精密度 | 高級 |
型式 | 直柱 | 長度 | 標準型 |
線性襯套 標準型的型號LMU50L頁面。
記載關於型號LMU50L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LMU-N16 |
LMU-N20 |
LMU-N25 |
LMU5G |
LMU5H |
LMU5L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 滾珠材質 | 保持器材質 | 墊片 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 16 | 37 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 42 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
4天~ | 10 | 25 | 59 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 無 | ||
8天~ | 10 | 5 | 15 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 附密封 | G型(低發塵) | ||
8天~ | 10 | 5 | 15 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 附密封 | H型(適用於食品・飲料) | ||
8天~ | 10 | 5 | 15 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 附密封 | L型(耐熱性) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策