(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 標準型 (型號表)

線性襯套

線性襯套 標準型
  • 促銷至 2024/09/30截止

線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:標準型規格。
Linear Bushings - Single

(i)請注意

  • 在我們的生產基地,由於該國政府實施的行動限制影響,一部份商品的新規訂單交期將會延長。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLMU16G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 標準型:關聯圖像

Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 表面處理 材質 材質
LMU−N相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封 材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LMU
LMUF−N不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LMUF
LMUR鍍低溫黑色鉻相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LMUM鍍無電解鎳
LMUMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLMU相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLMUS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式 
LMU20
LMU−N20
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20L
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20G
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20H

(無油封)
(鍍低溫黑色鉻)
(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
 
型式D容許公差LBWD1(r)偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重質量
(g)
Typedr容許公差 無表面處理有表面處理 容許公差 容許公差C(動態)NCo(靜態)N
LMU−N
(無油封)
LMU
LMUF−N
(無油封)
LMUF
LMUR
LMUM
LMUMF

SLMU
SLMUS
3  0
−0.008
7  0
−0.009
 0
−0.015
10  0
−0.12
0.30.0084691051.4
4812881272.0
510158  0
−0.4
1.19.60.41672064.0
6  0
−0.009
12  0
−0.011
 0
−0.018
19  0
−0.2
11.311.50.0122062658.5
8152415.314.326538017
1019  0
−0.013
 0
−0.021
2919.41.31837254931
12213020.4200.841259841
1323322251078446
16283723.31.627775118073
20  0
−0.010
32  0
−0.016
 0
−0.025
4227.330.50.0155882137098
254059  0
−0.3
37.3  0
−0.5
1.85381.569801570236
30456440.84315702740262
LMU
LMUM
35  0
−0.012
52  0
−0.019
 0
−0.030
7045.32.1490.02016703140425
40608056.35721604020654
508010068.82.676.5382079401700
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
LMU-N, LMUF-N無dr=3・4。
dr=3・4無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
鍍低溫黑色鉻的對應產品請參照P.338。
線性襯套用間隔環・線性襯套固定板請從P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SLMU16G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
8天~ 101637相當於SUS440C無表面處理287751180-0.00912相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)

Loading...

  1. 1

使用範例

線性襯套 標準型:關聯圖像

基本資訊

類型 直柱 標準 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 單循環 精密度 高級
型式 直柱 長度 標準型

線性襯套 標準型的型號SLMU16G頁面。
記載關於型號SLMU16G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LMU-N16
LMU-N20
LMU-N25
SLMU16H
SLMU16L
SLMU20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
當日可能 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
當日可能 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
4天~ 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
8天~ 101637相當於SUS440C無表面處理287751180-0.00912相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101637相當於SUS440C無表面處理287751180-0.00912相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 102042相當於SUS440C無表面處理328821370-0.0115相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767