(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性襯套 標準型

線性襯套 標準型
  • 促銷至 2025/03/31截止

線性襯套中最普遍的規格。直柱形狀的長度:標準型規格。
Linear Bushings - Single

(i)請注意

  • 在我們的生產基地,由於該國政府實施的行動限制影響,一部份商品的新規訂單交期將會延長。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 標準型:關聯圖像

Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 表面處理 材質 材質
LMU−N相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封 材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LMU
LMUF−N不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LMUF
LMUR鍍低溫黑色鉻相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LMUM鍍無電解鎳
LMUMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLMU相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLMUS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式 
LMU20
LMU−N20
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20L
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20G
線性襯套 標準型:關聯圖像LMUR20H

(無油封)
(鍍低溫黑色鉻)
(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
 
型式D容許公差LBWD1(r)偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重質量
(g)
Typedr容許公差 無表面處理有表面處理 容許公差 容許公差C(動態)NCo(靜態)N
LMU−N
(無油封)
LMU
LMUF−N
(無油封)
LMUF
LMUR
LMUM
LMUMF

SLMU
SLMUS
3  0
−0.008
7  0
−0.009
 0
−0.015
10  0
−0.12
0.30.0084691051.4
4812881272.0
510158  0
−0.4
1.19.60.41672064.0
6  0
−0.009
12  0
−0.011
 0
−0.018
19  0
−0.2
11.311.50.0122062658.5
8152415.314.326538017
1019  0
−0.013
 0
−0.021
2919.41.31837254931
12213020.4200.841259841
1323322251078446
16283723.31.627775118073
20  0
−0.010
32  0
−0.016
 0
−0.025
4227.330.50.0155882137098
254059  0
−0.3
37.3  0
−0.5
1.85381.569801570236
30456440.84315702740262
LMU
LMUM
35  0
−0.012
52  0
−0.019
 0
−0.030
7045.32.1490.02016703140425
40608056.35721604020654
508010068.82.676.5382079401700
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
LMU-N, LMUF-N無dr=3・4。
dr=3・4無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
鍍低溫黑色鉻的對應產品請參照P.338。
線性襯套用間隔環・線性襯套固定板請從P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LMU3
LMU3G
LMU3H
LMU3L
LMU4
LMU4G
LMU4H
LMU4L
LMU5
LMU5G
LMU5H
LMU5L
LMU6
LMU6G
LMU6H
LMU6L
LMU8
LMU8G
LMU8H
LMU8L
LMU10
LMU10G
LMU10H
LMU10L
LMU12
LMU12G
LMU12H
LMU12L
LMU13
LMU13G
LMU13H
LMU13L
LMU16
LMU16G
LMU16H
LMU16L
LMU20
LMU20G
LMU20H
LMU20L
LMU25
LMU25G
LMU25H
LMU25L
LMU30
LMU30G
LMU30H
LMU30L
LMU35
LMU35G
LMU35H
LMU35L
LMU40
LMU40G
LMU40H
LMU40L
LMU50
LMU50G
LMU50H
LMU50L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
滾珠材質 保持器材質 墊片 封入潤滑油
當日可能 10310[鐵] 相當於SUJ2無表面處理769105-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
8天~ 10310[鐵] 相當於SUJ2無表面處理769105-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封G型(低發塵)
8天~ 10310[鐵] 相當於SUJ2無表面處理769105-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10310[鐵] 相當於SUJ2無表面處理769105-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封L型(耐熱性)
當日可能 10412[鐵] 相當於SUJ2無表面處理888127-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封
8天~ 10412[鐵] 相當於SUJ2無表面處理888127-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封G型(低發塵)
8天~ 10412[鐵] 相當於SUJ2無表面處理888127-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10412[鐵] 相當於SUJ2無表面處理888127-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封L型(耐熱性)
當日可能 10515[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10167206-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10515[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10167206-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10515[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10167206-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10515[鐵] 相當於SUJ2無表面處理10167206-0.0088相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10619[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12206265-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10619[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12206265-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10619[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12206265-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10619[鐵] 相當於SUJ2無表面處理12206265-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101332[鐵] 相當於SUJ2無表面處理23510784-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101332[鐵] 相當於SUJ2無表面處理23510784-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101332[鐵] 相當於SUJ2無表面處理23510784-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101332[鐵] 相當於SUJ2無表面處理23510784-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 103064[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515702740-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 103064[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515702740-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 103064[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515702740-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 103064[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515702740-0.0115相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
4天~ 103570[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5216703140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 103570[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5216703140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 103570[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5216703140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 103570[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5216703140-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
當日可能 104080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6021604020-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 104080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6021604020-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 104080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6021604020-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 104080[鐵] 相當於SUJ2無表面處理6021604020-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)
4天~ 1050100[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8038207940-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封
8天~ 1050100[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8038207940-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封G型(低發塵)
8天~ 1050100[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8038207940-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1050100[鐵] 相當於SUJ2無表面處理8038207940-0.01220相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封L型(耐熱性)

Loading...

使用範例

線性襯套 標準型:關聯圖像

基本資訊

類型 直柱 標準 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 單循環 精密度 高級
型式 直柱 長度 標準型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767