(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙附逃溝 / 附扳手槽型。High Precision Linear Shafts - One End Threaded with Undercut / Wrench Flats
Type | D公差 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
無扳手槽 | 附扳手槽 | ||||
VAFN | VAFS | g6 | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有效硬化層深度P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
VSAFN | VSAFS | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | |||
VPAFN | VPAFS | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上 | ||
VPSAFN | VPSAFS | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | |||
VRFN | VRFS | 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 |
型式 | − | L | − | F | − | M | − | SC |
VAFS13 | − | 200 | − | F20 | − | M10 | − | SC10 |
D公差 | |
D | g6 |
8 | −0.005 −0.014 |
10 | |
12 | −0.006 −0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | −0.007 −0.020 |
25 | |
30 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | 扳手槽尺寸 | (Y) Max. | C | |||||||||||
Type | D | L | F | M(粗螺紋) | SC | W | ℓ1 | |||||||||
(無扳手槽) VAFN VSAFN VPAFN VPSAFN VRFN | (附扳手槽) VAFS VSAFS VPAFS VPSAFS VRFS | 8 | 25〜295 | 5≦F≦M×3 F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定單位1mm SC+ℓ1≦L SC≧0 扳手槽詳情P.142 | 7 | 8 | 300 | 0.5以下 | ||||||
10 | 25〜345 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||
12 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||||
13 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | ||||||||||
15 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | |||||||||
16 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | |||||||||
18 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | ||||||||
20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0以下 | |||||||
25 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||
30 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
粗螺牙詳細 | |||
M | Pitch | MC | 逃溝(g) |
6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
VAFN8-[25-296/1]-F[5-18/1]-M6 |
VAFN8-[25-296/1]-F[5-18/1]-MMC6 |
VAFN10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8] |
VAFN10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8] |
VAFN12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10] |
VAFN12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10] |
VAFN12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10 |
VAFN13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10] |
VAFN13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10] |
VAFN13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10 |
VAFN15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12] |
VAFN15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
VAFN15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
VAFN16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12] |
VAFN16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
VAFN16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
VAFN18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16] |
VAFN18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15] |
VAFN18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14] |
VAFN20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16] |
VAFN20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17] |
VAFN20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18] |
VAFN25-[25-443/1]-F[5-60/1]-M[8,10,12,16,20] |
VAFN25-[25-443/1]-F[5-60/1]-MMC[8,10,12,15,17,20] |
VAFN25-[25-443/1]-F[5-60/1]-MMS[10,12,14,18] |
VAFN30-[25-443/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24] |
VAFN30-[25-443/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25] |
VAFN30-[25-443/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18] |
VAFS8-[25-296/1]-F[2-18/1]-M6-SC[0-288/1] |
VAFS8-[25-296/1]-F[2-18/1]-MMC6-SC[0-288/1] |
VAFS10-[25-345/1]-F[2-24/1]-M[6,8]-SC[0-337/1] |
VAFS10-[25-345/1]-F[2-24/1]-MMC[6,8]-SC[0-337/1] |
VAFS12-[25-345/1]-F[2-30/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-335/1] |
VAFS12-[25-345/1]-F[2-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-335/1] |
VAFS12-[25-345/1]-F[2-30/1]-MMS10-SC[0-335/1] |
VAFS13-[25-345/1]-F[2-30/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-335/1] |
VAFS13-[25-345/1]-F[2-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-335/1] |
VAFS13-[25-345/1]-F[2-30/1]-MMS10-SC[0-335/1] |
VAFS15-[25-345/1]-F[2-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS15-[25-345/1]-F[2-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS15-[25-345/1]-F[2-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS16-[25-345/1]-F[2-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS16-[25-345/1]-F[2-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS16-[25-345/1]-F[2-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-335/1] |
VAFS18-[25-345/1]-F[2-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-335/1] |
VAFS18-[25-345/1]-F[2-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-SC[0-335/1] |
VAFS18-[25-345/1]-F[2-48/1]-MMS[10,12,14]-SC[0-335/1] |
VAFS20-[25-445/1]-F[2-48/1]-M[6,8,10,12,16]-SC[0-435/1] |
VAFS20-[25-445/1]-F[2-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-435/1] |
VAFS20-[25-445/1]-F[2-48/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-435/1] |
VAFS25-[25-443/1]-F[2-60/1]-M[8,10,12,16,20]-SC[0-434/1] |
VAFS25-[25-443/1]-F[2-60/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-434/1] |
VAFS25-[25-443/1]-F[2-60/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-434/1] |
VAFS30-[25-443/1]-F[2-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-428/1] |
VAFS30-[25-443/1]-F[2-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-428/1] |
VAFS30-[25-443/1]-F[2-72/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-428/1] |
VPAFN8-[25-296/1]-F[5-18/1]-M[3,4,5,6] |
VPAFN8-[25-296/1]-F[5-18/1]-MMC6 |
VPAFN10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8] |
VPAFN10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 軸徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 硬度 | 1處追加板手槽 [SC] (mm) | 外螺牙(粗螺紋) [M] (mm) | 外螺牙變更為細螺紋 [MMC] (mm) | 外螺牙變更為細螺紋 [MMS] (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 6 | - | - | 5 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | 5 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 6 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 8 ~ 20 | - | - | 5 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 8 ~ 24 | - | - | 5 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 8 ~ 25 | - | 5 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 288 | 6 | - | - | 2 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 288 | - | 6 | - | 2 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 337 | 6 ~ 8 | - | - | 2 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 337 | - | 6 ~ 8 | - | 2 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | 5 ~ 10 | - | - | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 12 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | - | 10 | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | 5 ~ 10 | - | - | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 13 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | - | 10 | 2 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | 5 ~ 12 | - | - | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 15 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | - | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | 5 ~ 12 | - | - | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 16 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | - | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | 5 ~ 16 | - | - | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | 6 ~ 15 | - | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 18 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 335 | - | - | 10 ~ 14 | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 435 | 6 ~ 16 | - | - | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 435 | - | 6 ~ 17 | - | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 20 | 25 ~ 445 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 435 | - | - | 10 ~ 18 | 2 ~ 48 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 434 | 8 ~ 20 | - | - | 2 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 434 | - | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 25 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 434 | - | - | 10 ~ 18 | 2 ~ 60 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 428 | 8 ~ 24 | - | - | 2 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 428 | - | 8 ~ 25 | - | 2 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 30 | 25 ~ 443 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 428 | - | - | 10 ~ 18 | 2 ~ 72 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 6 | - | - | 5 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 296 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | 5 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 345 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 |
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 軸端形狀(左) | 外螺牙 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
軸端部直角度 | 直角度(0.03) | 熱處理 | 高週波淬火 | 軸嵌合公差 | g6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策