(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密導桿 兩端外螺牙附逃溝/兩端外螺牙附逃溝附扳手槽

精密導桿 兩端外螺牙附逃溝/兩端外螺牙附逃溝附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 兩端外螺牙附逃溝/兩端外螺牙附逃溝附扳手槽
  • 精密導桿 兩端外螺牙附逃溝/兩端外螺牙附逃溝附扳手槽

【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )兩端外螺牙附逃溝 / 兩端外螺牙附逃溝附扳手槽型。
High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts / Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VAFMVAFUg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142

相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSAFMVSAFUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPAFMVPAFU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
VPSAFMVPSAFUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRFMVRFU相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LFMTNSC
VAFU20200F30M10T20N18SC8
D公差
Dg6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式指定單位1mm選擇扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLF・TM・N(粗螺紋)SC
W1
(無扳手槽)

VAFM
VSAFM
VPAFM
VPSAFM
VRFM
(附扳手槽)

VAFU
VSAFU
VPAFU
VPSAFU
VRFU
825〜290





5≦F≦M×3
5≦T≦N×3






F−(g)≧Pitch×3
T−(g)≧Pitch×3
6SC=指定單位1mm
SC+1≦L
SC
0
扳手槽詳情
 P.142
783000.2以下
1025〜340688350
1225〜34068101010350
1325〜340681011350
1525〜34068101213350
1625〜34068101214350
1825〜3406810121616350
2025〜4406810121617450
2525〜44081012162022450
3025〜440810121620242715450

粗螺紋逃溝尺寸
M
N
PitchMC
NC
(g)
61.0 4.22
81.256.0 3
101.57.7
121.759.44
162.0 13.0
202.516.45
243.0 19.6
303.525.0
軸端面附中心孔。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-N6
VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-NMC6
VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-N6
VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-NMC6
VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-T[5-24/1]-N[6,​8]
VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-T[5-24/1]-NMC[6,​8]
VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-T[5-24/1]-N[6,​8]
VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-T[5-24/1]-NMC[6,​8]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]
VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]
VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]
VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14,​18]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14,​18]
VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [M]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [N]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMS]
(mm)
將外螺牙N變更為細螺紋 [NMC]
(mm)
將外螺牙N變更為細螺紋 [NMS]
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 290高周波淬火(58HRC~)-66----5 ~ 185 ~ 18
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 290高周波淬火(58HRC~)-6---6-5 ~ 185 ~ 18
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 290高周波淬火(58HRC~)--66---5 ~ 185 ~ 18
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 290高周波淬火(58HRC~)---6-6-5 ~ 185 ~ 18
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 86 ~ 8----5 ~ 245 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 8---6 ~ 8-5 ~ 245 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 86 ~ 8---5 ~ 245 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 8-6 ~ 8-5 ~ 245 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 106 ~ 10----5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 10---6 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 10----105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 106 ~ 10---5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-6 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 10-10--5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----106 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10-105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 106 ~ 10----5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 10---6 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 10----105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 106 ~ 10---5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-6 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 10-10--5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----106 ~ 10-5 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10-105 ~ 305 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 126 ~ 12----5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 12---6 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 12----10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 126 ~ 12---5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-6 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12-10 ~ 12--5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 126 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 12-10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 126 ~ 12----5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 12---6 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 12----10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 126 ~ 12---5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-6 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12-10 ~ 12--5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 126 ~ 12-5 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 12-10 ~ 125 ~ 365 ~ 36
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 166 ~ 16----5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 16---6 ~ 15-5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 16----10 ~ 145 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 166 ~ 15---5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 15-6 ~ 15-5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 15--10 ~ 145 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 16-10 ~ 14--5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 146 ~ 15-5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 340高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 14-10 ~ 145 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 166 ~ 16----5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 16---6 ~ 17-5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 16----10 ~ 185 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 166 ~ 17---5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 17-6 ~ 17-5 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 17--10 ~ 185 ~ 485 ~ 48
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 440高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 16-10 ~ 18--5 ~ 485 ~ 48

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。P.142
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長 P.156

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 外螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767