• 於2018/9/20 22:30 ~ 9/21 7:00, 9/23 9:00 ~ 9/24 5:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝/一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝附扳手槽

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝/一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝/一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝附扳手槽
  • 精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝/一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝附扳手槽

【特長】適用於軸端直角精密度高(⊥0.03)、需要保證高精密度的零件的組合。
High Precision Linear Shafts - One End Threaded One End Tapped with Undercut / One End Threaded One End Tapped with Undercut and Wrench Flats

PDFP.1-233-2015

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VAFDVAFZg6SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
SUJ2 58HRC〜
相當於SUS440C 56HRC〜
VSAFDVSAFZ相當於SUS440C
VPAFDVPAFZSUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSAFDVPSAFZ相當於SUS440C
VRFDVRFZSUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LFMNSC
VPAFD20300F25M16N12
D公差
Dg6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
N(粗螺紋)
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLFSCW1
(無扳手槽)
VAFD
VSAFD
VPAFD
VPSAFD
VRFD
(附扳手槽)
VAFZ
VSAFZ
VPAFZ
VPSAFZ
VRFZ
825〜2955≦F≦M×3


F−g≧Pitch×3
6345SC=指定單位1mm

SC+ℓ1≦L
SC≧0

扳手槽詳情
 P.142
783000.2
以下
1025〜3456834568350
1225〜345681045681010350
1325〜3456810456811350
1525〜34568101245681013350
1625〜34568101245681014350
1825〜345681012164568101216350
2025〜445681012164568101217450
2525〜445810121620456810121622450
3025〜4458101216202468101216202715450

粗螺紋逃溝尺寸
MPitchMC(g)
61.0 4.22
81.256.0 3
101.57.7
121.759.4 4
162.0 13.0
202.516.4 5
243.0 19.6
303.525.0
全長L必須符合N×3≦L。軸端面附中心孔。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
VAFD8-[25-295/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,​4,​5]
VAFD8-[25-295/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,​4,​5]
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-NSC8
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-NSC8
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-NSC[8,​10,​12,​14]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-MMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-MMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
VAFD25-[25-443/1]-F[7-60/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-MMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-MMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VAFD30-[25-443/1]-F[7-72/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VAFZ8-[25-295/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,​4,​5]-SC[0-287/1]
VAFZ8-[25-295/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,​4,​5]-SC[0-287/1]
VAFZ10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-335/1]
VAFZ10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-335/1]
VAFZ12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [M]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMS]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
F
(mm)
7天 6[鐵] SUJ2825 ~ 295高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 5-6---5 ~ 18
7天 6[鐵] SUJ2825 ~ 295高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 5--6--5 ~ 18
7天 6[鐵] SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6-6 ~ 8---5 ~ 24
7天 6[鐵] SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6--6 ~ 8--5 ~ 24
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8-6 ~ 10---5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--85 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8--6 ~ 10--5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 10-85 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8---10-5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----1085 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8-6 ~ 10---5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--85 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8--6 ~ 10--5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 10-85 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8---10-5 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----1085 ~ 30
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10-6 ~ 12---5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--8 ~ 105 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10--6 ~ 12--5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 12-8 ~ 105 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10---10 ~ 12-5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 128 ~ 105 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10-6 ~ 12---5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--8 ~ 105 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10--6 ~ 12--5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 12-8 ~ 105 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 10---10 ~ 14-5 ~ 36
7天 6[鐵] SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 148 ~ 105 ~ 36
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12-6 ~ 16---5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 126 ~ 16---5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 16--8 ~ 125 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 15--5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12-6 ~ 15--5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 15-8 ~ 125 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12---10 ~ 14-5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12--10 ~ 14-5 ~ 48
6天~ 6[鐵] SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 148 ~ 125 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12-6 ~ 16---5 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 16--8 ~ 145 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 17--5 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)----6 ~ 17-8 ~ 145 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12---10 ~ 18-5 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 188 ~ 145 ~ 48
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 16-8 ~ 20---7 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)---8 ~ 20--8 ~ 187 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 16--8 ~ 20--7 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)----8 ~ 20-8 ~ 187 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 16---10 ~ 18-7 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 188 ~ 187 ~ 60
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 20-8 ~ 24---7 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)---8 ~ 24--8 ~ 187 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 20--8 ~ 25--7 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)----8 ~ 25-8 ~ 187 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 20---10 ~ 18-7 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-----10 ~ 188 ~ 187 ~ 72
7天 6[鐵] SUJ2825 ~ 295高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2873 ~ 5-6---5 ~ 18
7天 6[鐵] SUJ2825 ~ 295高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2873 ~ 5--6--5 ~ 18
7天 6[鐵] SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3353 ~ 6-6 ~ 8---5 ~ 24
7天 6[鐵] SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3353 ~ 6--6 ~ 8--5 ~ 24
7天 6[鐵] SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8-6 ~ 10---5 ~ 30

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。
 P.142
L尺寸公差・真圓度・真直度・
直角度・同軸度・硬度變化 
P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照 
P.156

使用範例

 

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767