(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】XY旋轉 進給螺絲式

【高精密度】XY旋轉 進給螺絲式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

X軸・Y軸・旋轉滑動精巧一體成形滑台。
[High Precision] XY-Axis, Rotary

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理

規格表

型式
XYRSL60
型式滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
把手旋轉1圈移動量
(mm)
耐荷重(N)真直度(μm)本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.
XYRSL60φ60XY:±214.234.3300.39
360°旋轉
90φ90XY:±350.88
360°旋轉

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYRSL60
XYRSL90
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(徑)(範圍選擇)
(D(φ))
行程(XY距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(徑) D
(φ)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
4天~ 1060mm±10~30mm606060±21±21
4天~ 1090mm±30mm~909090±35±35

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 XY軸+旋轉滑台 耐荷重(範圍選擇)(N) 30.1~50 進給方式 進給螺絲
耐荷重(N) 34.3 滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理
穿透孔(滑座中心孔) 行程(θ角度)(deg) 360 進給旋鈕位置 中央
固定具 把手式固定具 方向不同 標準 進給方式(進給螺絲種類) 旋鈕操作
進給方式(進給間距)(mm) 4.5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767