(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【標準】測角 鳩尾槽 1軸 (型號表)

測角滑台

【標準】測角 鳩尾槽 1軸

滑座面的中央垂直線上備有旋轉中心,為圓弧驅動滑台,從既有商品重新檢視精密度,價格也更加低廉。
[Standard] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GFSG40-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 (本體)鋁合金/(導桿部)低鎘黃銅
表面處理 (本體)黑色陽極處理

規格表

型式
GFSG40−25
■1軸
型式上視圖正視圖側視圖
TypeA−HBJH1DGPQXd1d2
GFSG25− 20165.31595.566.12032.14.2
25− 35165.31595.9566.62032.14.2
40− 25166.51594.885.33223.56
40− 40206.520128.5589.13253.56
40− 60206.520128.5589.13253.56
60− 352210.225129109.75034.58
60− 602210.220127107.75034.58
60− 802210.220127107.75034.58
80−1002610.23015111012.27074.58
80−1302610.23015111012.27074.58
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
旋轉中心高度
H(mm)
移動量把手旋轉1圈
移動量
耐荷重(N)本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeA−H
GFSG25− 2025×25 20±1.0±15°≒2.0°19.60.04
25− 35 35±1.0±10°≒1.3°
40− 2540×40 25±1.0±20°≒2.8°29.40.08
40− 40 40±1.0±15°≒1.9°0.11
40− 60 60±1.0±10°≒1.3°
60− 3560×60 35±1.0±25°≒1.9°58.80.22
60− 60 60±1.0±20°≒1.3°0.26
60− 80 80±1.0±15°≒1.0°
80−10080×80100±1.0±18°≒1.3°490.56
80−130130±1.0±15°≒1.0°0.54
最小讀取量(尺標刻度):0.1°/刻度
請注意如果移動量過大時會造成頂板脫落的情況。
■2軸 組件表
滑台台面
(mm)
旋轉中心高度
H(mm)
組件型式
25×25 20±1.0GFSG25−20
GFSG25−35
40×40 25±1.0GFSG40−25
GFSG40−40
 40±1.0GFSG40−40
GFSG40−60
60×60 35±1.0GFSG60−35
GFSG60−60
 60±1.0GFSG60−60
GFSG60−80
80×80100±1.0GFSG80−100
GFSG80−130

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFSG40-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
方向不同
3天 1026~4026~405~3020.1~251~15404029.42515±20標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 測角X軸 移動量(範圍選擇) ~±10 進給方式 螺旋齒輪
滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理 移動導引 鳩尾槽
穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 側面 固定具 標準

【標準】測角 鳩尾槽 1軸的型號GFSG40-25頁面。
記載關於型號GFSG40-25之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分釐卡測頭:0.5mm
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 手動測角儀除了在水準方向上使用之外,是否還可以在上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用?
回答: 以設置到平面時作為條件。上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用時,需要加以注意。因其安裝姿勢不同,耐負載及精度將發生很大變化。關於安裝姿勢下可否使用,可以參考技術資訊。
質問: 滑台底面或頂面安裝時,對安裝部表面的精度是否有要求?
回答: 有要求。安裝於滑台底面或頂面的零件平面度不足時,可能無法發揮出產品應有的性能。平面度的參考標準:10μm以內。
質問: 旋轉中心高度(H)如何理解?旋轉範圍指什麼?
回答: 滑台旋轉中心高度是指滑臺上檯面到旋轉球心的垂直距離。可旋轉的最大角度稱為旋轉範圍。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
GFSG25-20-NR
GFSG25-35
GFSG25-35-NR
GFSG40-25-NR
GFSG40-40
GFSG40-40-NR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
方向不同
3天 10~25~255~3015.1~201~15252519.62015±15左右
3天 10~25~255~3030.1~351~15252519.63515±10標準
3天 10~25~255~3030.1~351~15252519.63515±10左右
3天 1026~4026~405~3020.1~251~15404029.42515±20左右
3天 1026~4026~405~3035.1~4015.1~20404029.44020±15標準
3天 1026~4026~405~3035.1~4015.1~20404029.44020±15左右

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767