(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【高精度】Z軸 鳩尾槽 進給螺絲式 長形

【高精度】Z軸 鳩尾槽 進給螺絲式 長形

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

導程可從2mm、5mm、10mm之中選擇的鳩尾槽進給螺絲式滑台。實現同等於齒條&小齒輪式的長行程。亦適用於垂直使用。
[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - Long (Selectable lead type)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理

規格表

型式
ZLSL90-5
型式把手旋轉1圈
移動量(mm)
移動量
(mm)
L耐荷重(N)移動精密度(μm)本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeNo.真直度
ZLSL902±279014.7300.18
5
10
1202±421200.2
5
10
1505±57150400.22
10
最小讀取量(尺標刻度):0.1mm/刻度
把手蓋HDCVR15(另售):僅安裝於φ15的把手處,即可增大把手徑。 P.2068
調整板XPLT40:使用在組裝安裝孔不符合的滑台時。 P.1979

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ZLSL90-2
ZLSL90-5
ZLSL90-10
ZLSL120-2
ZLSL120-5
ZLSL120-10
ZLSL150-5
ZLSL150-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS移動量(範圍選擇) 移動量(Z距離)
(mm)
滑座真直度
(μm)
進給方式(進給間距)
(mm)
4天~ 10±10~30mm±27302
4天~ 10±10~30mm±27305
4天~ 10±10~30mm±273010
4天~ 10±30mm~±42302
4天~ 10±30mm~±42305
4天~ 10±30mm~±423010
4天~ 10±30mm~±57405
4天~ 10±30mm~±574010

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 Z軸 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)(mm) 26~40 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)(mm) ~25
耐荷重(範圍選擇)(N) 5~30 進給方式 進給螺絲 滑座材質 鋁合金
滑座表面處理 黑色陽極處理 移動導引 鳩尾槽 滑座尺寸(長度) L(mm) 40
滑座尺寸(寬度) W(mm) 25 耐荷重(N) 14.7 Z軸滑台面 Z軸
穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 中央 固定具 把手式固定具
方向不同 標準 進給方式(進給螺絲種類) 旋鈕操作

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767