(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽

精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽
  • 精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽

軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽:關聯圖像
 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFAHVFPHg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFAHVSFPHSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFAHVPFPH相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSFAHVPSFPHSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRAHVRPH相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
VSRAHVSRPHSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)

規格表

型式LFPMTSC
VFAH20
VFPH20

100
100

F20
F20

P10
P10

M8
M8

T20
T20


SC20
型式指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLF・TPSCW1
(無扳手槽)

VFAH
VSFAH
VPFAH
VPSFAH
VRAH
VSRAH
(附扳手槽)

VFPH
VSFPH
VPFPH
VPSFPH
VRPH
VSRPH
825〜2962≦F≦P×4


2≦T≦P×4
63         SC=指定單位1mm

SC+1≦L
SC≧0

扳手槽詳情
P.142
783000.5
以下
1025〜3466〜8345       8350
1225〜3466〜103456      1010350
1325〜3466〜1134568     11350
1525〜3466〜133456810    13350
1625〜3466〜143456810    14350
1825〜3468〜16 45681012   16350
2025〜4468〜17 45681012   174501.0
以下
2525〜4468〜22 4568101216  22450
3025〜4469〜27  56810121620242715450
P尺寸必須符合M+3≦P。 (Y)尺寸必須符合M×4≦(Y)。
(M×2.5+4)×2≧(Y)會貫穿攻牙下孔以及較小的攻牙的有效長度會變短。
D公差
Dg6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFAH8-[25-296/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]
VFAH10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-T[2-48/1]
VFAH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]
VFAH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]
VFAH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]
VFAH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]
VFAH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]
VFAH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]
VFAH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]
VFAH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
VFAH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
VFAH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
VFAH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
VFAH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
VFAH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
VFAH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]
VFAH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]
VFPH8-[25-296/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-288/1]
VFPH10-[25-348/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-338/1]
VFPH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-336/1]
VFPH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-336/1]
VFPH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-336/1]
VFPH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-336/1]
VFPH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-336/1]
VFPH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-336/1]
VFPH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-336/1]
VFPH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-336/1]
VFPH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-336/1]
VFPH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-336/1]
VFPH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-436/1]
VFPH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-436/1]
VFPH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-436/1]
VFPH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-436/1]
VFPH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-431/1]
VFPH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]-SC[0-431/1]
VPFAH8-[25-296/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]
VPFAH10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-T[2-48/1]
VPFAH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]
VPFAH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]
VPFAH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]
VPFAH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]
VPFAH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]
VPFAH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]
VPFAH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]
VPFAH16-[25-346/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]
VPFAH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
VPFAH18-[25-346/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
VPFAH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
VPFAH20-[25-446/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
VPFAH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
VPFAH25-[25-446/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
VPFAH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]
VPFAH30-[25-446/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]
VPFPH8-[25-296/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-288/1]
VPFPH10-[25-348/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-338/1]
VPFPH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-336/1]
VPFPH12-[25-346/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-336/1]
VPFPH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-336/1]
VPFPH13-[25-346/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-336/1]
VPFPH15-[25-346/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-336/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-32 ~ 2462 ~ 24
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 52 ~ 486 ~ 82 ~ 48
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 122 ~ 648 ~ 162 ~ 64
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 648 ~ 162 ~ 64
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 122 ~ 688 ~ 172 ~ 68
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 688 ~ 172 ~ 68
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 162 ~ 888 ~ 222 ~ 88
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 888 ~ 222 ~ 88
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 242 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 28832 ~ 2462 ~ 24
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3364 ~ 122 ~ 648 ~ 162 ~ 64
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 648 ~ 162 ~ 64
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4364 ~ 122 ~ 688 ~ 172 ~ 68
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 436-2 ~ 688 ~ 172 ~ 68
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4364 ~ 162 ~ 888 ~ 222 ~ 88
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 436-2 ~ 888 ~ 222 ~ 88
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4315 ~ 242 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)0 ~ 431-2 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-32 ~ 2462 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 52 ~ 486 ~ 82 ~ 48
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 526 ~ 132 ~ 52
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1625 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 122 ~ 648 ~ 162 ~ 64
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1825 ~ 346高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 648 ~ 162 ~ 64
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 122 ~ 688 ~ 172 ~ 68
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 688 ~ 172 ~ 68
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 162 ~ 888 ~ 222 ~ 88
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2525 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 888 ~ 222 ~ 88
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 242 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3025 ~ 446高周波淬火(58HRC~)--2 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 28832 ~ 2462 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1225 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 336-2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1525 ~ 346高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3363 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)扳手槽加工・軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時退火處理而導致硬度降低。  P.142
全長硬度保證導桿 P.155
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照 P.156

使用範例

精密導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸內螺牙附扳手槽:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 兩端軸頸 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767