(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密導桿 兩端內螺牙/兩端內螺牙附扳手槽

精密導桿 兩端內螺牙/兩端內螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 兩端內螺牙 / 兩端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。
High Precision Linear Shafts-Both Ends Tapped / Both Ends Tapped with Wrench Flats

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFJWVFJZg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFJWVSFJZSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFJWVPFJZ相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSFJWVPSFJZSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRJWVRJZ相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LMNSC
VFJW20
VFJZ20

100
100

M8
M8

N8
N8


SC10
D公差
Dg6
4−0.004
−0.012
5
6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式L
指定單位1mm
M(粗螺紋)・N(粗螺紋)
選擇
扳手槽尺寸C
TypeDSCW1
(無扳手槽)
(D4~D30)

VFJW
VSFJW
VPFJW
VPSFJW
VRJW
(附扳手槽)
(D6~30)

VFJZ
VSFJZ
VPFJZ
VPSFJZ
VRJZ
425〜20020.2以下
525〜3002.63
625~3503SC=指定單位1mm
SC+1≦L
SC≧0
扳手槽詳情
P.142
58
825~3503457
1025~40034568
1225~40045681010
1325~400456811
1525~40045681013
1625~40045681014
1825~4004568101216
2030~5004568101217
2530~500456810121622
3030~50068101216202715
全長L必須符合M×2+N×2≦L。M×2.5+4+N×2.5+4≧L時,會貫穿攻牙下孔以及較小的攻牙的有效長度會變短。

追加工

精密導桿 兩端內螺牙/兩端內螺牙附扳手槽:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFJW4-[25-200/1]-M2-N2
VFJW5-[25-300/1]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
VFJW6-[25-350/1]-M3-N3
VFJW8-[25-500/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
VFJW10-[25-500/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
VFJW10-[25-500/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
VFJW10-[25-500/1]-MD6-N[3,​4,​5,​6]
VFJW10-[25-500/1]-MD6-ND6
VFJW12-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
VFJW12-[25-500/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-MD[6,​8]-NSC8
VFJW12-[25-500/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-MSC8-ND[6,​8]
VFJW12-[25-500/1]-MSC8-NSC8
VFJW13-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
VFJW13-[25-500/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-MD[6,​8]-NSC8
VFJW13-[25-500/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-MSC8-ND[6,​8]
VFJW13-[25-500/1]-MSC8-NSC8
VFJW15-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MSC[8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW15-[25-500/1]-MSC[8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MSC[8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFJW16-[25-500/1]-MSC[8,​10]-NSC[8,​10]
VFJW18-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MSC[8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MSC[8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFJW18-[25-500/1]-MSC[8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
VFJW20-[30-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFJW20-[30-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFJW20-[30-500/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
VFJW20-[30-500/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
內螺牙M變更為細螺紋 [MSC]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2425 ~ 200高週波淬火(58HRC~)-22----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 300高週波淬火(58HRC~)-2.6 ~ 32.6 ~ 3----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 350高週波淬火(58HRC~)-33----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-3 ~ 53 ~ 5----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-3 ~ 63 ~ 6----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-3 ~ 6--6--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--3 ~ 66---
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---66--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 84 ~ 8----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 8--6 ~ 8--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 8----8
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 86 ~ 8---
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 86 ~ 8--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 8--8
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 8--8-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)----6 ~ 88-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-----88
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 84 ~ 8----
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 8--6 ~ 8--
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 8----8
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 86 ~ 8---
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 86 ~ 8--
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 8--8
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 8--8-
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)----6 ~ 88-
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-----88
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 104 ~ 10----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 10--6 ~ 10--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 10----8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 106 ~ 10---
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 106 ~ 10--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 10--8 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)----6 ~ 108 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 108 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 104 ~ 10----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 10--6 ~ 10--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 10----8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 106 ~ 10---
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 106 ~ 10--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 10--8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 10--8 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)----6 ~ 108 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 108 ~ 10
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 124 ~ 12----
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 12--
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 12----8 ~ 12
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 126 ~ 12---
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 126 ~ 12--
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--8 ~ 12
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 12--8 ~ 12-
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)----6 ~ 128 ~ 12-
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 128 ~ 12
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 124 ~ 12----
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)-4 ~ 12----8 ~ 14
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 126 ~ 12---
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 126 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 12--8 ~ 14
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ22030 ~ 500高週波淬火(58HRC~)--4 ~ 12--8 ~ 14-

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
全長硬度保證導桿 P.155
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

使用範例

精密導桿 兩端內螺牙/兩端內螺牙附扳手槽:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高週波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767