(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式 長形

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式 長形

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可從2mm、5mm、10mm選擇導程之鳩尾槽進給螺絲式的滑台。可實現與齒條&小齒輪同等之長行程。適用於垂直使用。
[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis Long (Selectable lead type)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理

規格表

型式
XLSL90-5
型式把手旋轉1圈移動量(mm)移動量
(mm)
LN
安裝孔列數
安裝孔數
(N×2)

(mm)
E
(mm)
耐荷重(N)移動精密度(μm)本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeNo.水平垂直真直度平行度
XLSL902±279036205529.414.730300.14
5
10
1202±421204822.5800.16
5
10
1505±571505102511040400.18
10
最小讀取量(尺標刻度):0.1mm/刻度
把手蓋HDCVR15(另售):僅安裝於φ15的把手處,即可增大把手徑。 P.2068
調整板XPLT40:使用在組裝安裝孔不符合的滑台時。 P.1979

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XLSL90-2
XLSL90-5
XLSL90-10
XLSL120-2
XLSL120-5
XLSL120-10
XLSL150-5
XLSL150-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS移動量(範圍選擇) 移動量(X距離)
(mm)
進給方式(把手1旋轉 移動量)
(mm)
4天~ 10±10~30mm±272
4天~ 10±10~30mm±275
4天~ 10±10~30mm±2710
4天~ 10±30mm~±422
4天~ 10±30mm~±425
4天~ 10±30mm~±4210
4天~ 10±30mm~±575
4天~ 10±30mm~±5710

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)(mm) 26~40 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)(mm) ~25 耐荷重(範圍選擇)(N) 5~30
進給方式 進給螺絲 滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理
移動導引 鳩尾槽 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)(mm) 20.1~25 分類 本體
滑座尺寸(長度) L(mm) 40 滑座尺寸(寬度) W(mm) 25 耐荷重(N) 29.4
滑座尺寸(厚度) H(mm) 25 型式 X軸 滑座真直度(μm) 30
滑座平行度(μm) 30 進給旋鈕位置 中央 固定具 把手式固定具
方向不同 標準 穿透孔(滑座中心孔) 進給方式(進給螺絲種類) 旋鈕操作

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767