(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
探針頭隨行程旋轉,可破壞焊劑與氧化皮膜。Turn Probes and Receptacles for Turn Probes
編號 | 零 件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍銠精加工 | |
外筒 | 黃銅* | 鎳底層鍍金精加工 | |
彈簧 | SWP | 鎳底層鍍金精加工 | |
滾珠* | 黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
編號 | 零 件 | 材質 | 表面處理 |
探針套 | 黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 | |
繞線柱 | 黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
TNP72 TNP60 NR60 | − − − | C A C |
型式 | d | d1 | (L) | (L1) |
TNP72 | 0.53 | 0.53 | 1.0 | − |
TNP10 | 0.73 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
TNP60 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||||
TNP72 | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 30萬次 | |||
TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 30萬次 | ||||
TNP60 | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 10萬次 |
型式 | 組合 旋轉探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||
NR72 | TNP72 | 0.93~0.94mm | |||
NR10 | TNP10 | 1.39~1.41mm | |||
NR60 | TNP60 | 1.77~1.79mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
TNP10-K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 旋轉探針 | 1.9 | [三角錐] 三角錐-K | 5~6.5 | 5.5 | 100.1~150 | [碳鋼] SK4 | 1 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 黃銅 | 1 | 20.1~25 | 10.1~20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25.0 | 20 | 140 |
Loading...
特性 | 標準 |
---|
旋轉探針的型號TNP10-K頁面。
記載關於型號TNP10-K之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NR60-C |
NR72 |
TNP10-C |
TNP60-A |
TNP60-A20 |
TNP60-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 探針套 | - | - | - | - | - | - | - | 鎳底鍍金處理 | - | 1.51~2 | [銅合金] 黃銅 | 1.68 | 25.1~30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | ||
6天~ | 10 | 探針套 | - | - | - | - | - | - | - | 鎳底鍍金處理 | - | 0.01~1 | [銅合金] 黃銅 | 0.90 | 25.1~30 | - | - | - | - | 1.00 | 29.3 | - | - | ||
6天~ | 10 | 旋轉探針 | 1.9 | [針狀] 針-C | 5~6.5 | 5.5 | 100.1~150 | [碳鋼] SK4 | 0.73 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 黃銅 | 1 | 20.1~25 | 10.1~20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25.0 | 20 | 140 | ||
6天~ | 10 | 旋轉探針 | 2.54 | [格狀] 格狀-A | 5~6.5 | 6.4 | 150.1~200 | [碳鋼] SK4 | 1.55 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 鎳銀 | 1.37 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | ||
6天~ | 10 | 旋轉探針 | 2.54 | [格狀] 格狀-A20 | 5~6.5 | 6.4 | 150.1~200 | [碳鋼] SK4 | 2.0 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 鎳銀 | 1.37 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | ||
6天~ | 10 | 旋轉探針 | 2.54 | [針狀] 針-C | 5~6.5 | 6.4 | 150.1~200 | [碳鋼] SK4 | 1 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 鎳銀 | 1.37 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 200 | 10.3 | - | 24.5 | 50 | 165 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策