(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉探針 (型號表)

探針

旋轉探針

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

探針頭隨行程旋轉,可破壞焊劑與氧化皮膜。
Turn Probes and Receptacles for Turn Probes

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TNP60-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■旋轉探針
編號零 件材質表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍銠精加工
外筒黃銅*鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鎳底層鍍金精加工
滾珠*黃銅鎳底層鍍金精加工
*TNP60的外筒材質為鎳銀。 *TNP72不包含滾珠。
■探針套
編號零 件材質 表面處理
探針套黃銅鎳底層鍍金精加工
繞線柱黃銅鎳底層鍍金精加工
探針套附防探針脫落裝置。

外筒內使用潤滑油。

規格表

型式前端(末端)形狀
TNP72
TNP60
NR60


C
A
C
旋轉探針前端形狀(C・K)尺寸
型式dd1(L)(L1)
TNP720.530.531.0
TNP100.731.01.42.5
TNP601.02.01.92.0
■旋轉探針
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
TNP721.27mm4.5mm10gf50gf1.5A250mΩ30萬次   
TNP101.9mm5.5mm20gf140gf200mΩ30萬次   
TNP602.54mm6.4mm50gf165gf200mΩ10萬次   
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
超過表中最大數量時交期另估
■旋轉探針用探針套
型式組合
旋轉探針
壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NR72TNP720.93~0.94mm   
NR10TNP101.39~1.41mm   
NR60TNP601.77~1.79mm   
超過表中最大數量時交期另估
NR60請選擇末端形狀。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TNP60-K
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
6天~ 10旋轉探針2.54[三角錐] 三角錐-K5~6.56.4150.1~200[碳鋼] SK42.0鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2530.1~501.520010.4-24.550165

Loading...

  1. 1

規格概要




 

使用範例

基本資訊

特性 標準

旋轉探針的型號TNP60-K頁面。
記載關於型號TNP60-K之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NR60-B
NR60-C
NR72
TNP10-C
TNP72-C
TNP72-K
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
當日可能 10探針套-------鎳底鍍金處理-1.51~2[銅合金] 黃銅1.6825.1~30----1.9029.0--
當日可能 10探針套-------鎳底鍍金處理-1.51~2[銅合金] 黃銅1.6825.1~30----1.9029.0--
6天~ 10探針套-------鎳底鍍金處理-0.01~1[銅合金] 黃銅0.9025.1~30----1.0029.3--
6天~ 10旋轉探針1.9[針狀] 針-C5~6.55.5100.1~150[碳鋼] SK40.73鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 黃銅120.1~2510.1~201.52008.0-25.020140
6天~ 10旋轉探針1.27[針狀] 針-C3 ~ 4.54.530.1~50[碳鋼] SK40.53鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 黃銅0.7220.1~250~101.52504.5-23.01050
6天~ 10旋轉探針1.27[三角錐] 三角錐-K3 ~ 4.54.530.1~50[碳鋼] SK40.53鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 黃銅0.7220.1~250~101.52504.5-23.01050

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767