(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
更換基準10萬次Contact Probes and Receptacles-68 Series
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
① | 探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍銠精加工 |
② | 外筒 | 磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
③ | 彈簧 | SWP | 鍍金精加工 |
材質 | 表面處理 |
黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
NP68SF | − | A |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||||
NP68SF | 1.4mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2.5A | 60mΩ | 10萬次 | |||
NP68 | 30gf | 90gf |
型式 | 組合 探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||
NR68 | NP68SF NP68 | 0.83〜0.84㎜ | |||
NR68S |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NP68-AS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [錐形桶] 錐形桶-AS | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 0.49 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 |
Loading...
特性 | 標準 |
---|
探針/探針套 NP68系列的型號NP68-AS頁面。
記載關於型號NP68-AS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NP68-A |
NP68-B |
NP68-C |
NP68-D |
NP68-E |
NP68-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [格狀] 格狀-A | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.2 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-B | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.2 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [針狀] 針-C | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 0.49 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [內圓錐頭] 內圓錐頭-D | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.2 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [針狀] 針-E | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.2 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.4 | [平面] 平面-G | 3 ~ 4.5 | 4.3 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.2 | 鎳底鍍銠處理 | 5.1~8 | - | [銅合金] 磷青銅 | 0.68 | 15.1~20 | 20.1~30 | 1 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策