(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附引線探針套 30・72系列

附引線探針套 30・72系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附引線不須焊接・鉚接型。
Receptacles with Lead Wire-NRB68/NRB76/NRKB30/NRKB72/NRSHB30 Series

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式引線顏色引線長度
NRSHB30R1000
型式引線
顏色選擇
引線長度
(mm)
引線導線最大使用
電壓
使用
探針套
引線長度400mm引線長度1000mm
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NRKB30W(白)
R(紅)
BL(藍)
400
1000
φ0.4φ0.08×7 pcs250VNR30K−B
NRSHB30φ0.4φ0.08×7 pcsNR30SH−B
NRKB72φ0.63φ0.12×7 pcsNR72K
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NRKB30-BL-1000
NRKB30-BL-400
NRKB30-R-1000
NRKB30-R-400
NRKB30-W-1000
NRKB30-W-400
NRKB72-BL-1000
NRKB72-BL-400
NRKB72-R-1000
NRKB72-R-400
NRKB72-W-1000
NRKB72-W-400
NRSHB30-BL-1000
NRSHB30-BL-400
NRSHB30-R-1000
NRSHB30-R-400
NRSHB30-W-1000
NRSHB30-W-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
選擇引線顏色 引線長度
(mm)
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6BL(藍)1000
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6BL(藍)400
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6R(紅)1000
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6R(紅)400
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6W(白)1000
6天~ 101.01~1.50.8715.1~201.0517.6W(白)400
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1BL(藍)1000
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1BL(藍)400
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1R(紅)1000
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1R(紅)400
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1W(白)1000
6天~ 101.01~1.50.9015.1~201.117.1W(白)400
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0BL(藍)1000
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0BL(藍)400
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0R(紅)1000
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0R(紅)400
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0W(白)1000
6天~ 100.01~10.7510.1~150.9513.0W(白)400

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 探針套 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 黃銅
特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767