(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 一端錐形・一端內螺牙 / 一端軸頸內螺牙 /一端外螺牙型
Shafts - One End Tapered, One End Tapped / One End Stepped and Tapped / One End Threaded
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
D公差g6 | D公差h5 | |||
SFTF | SFLU | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有效硬化層深度P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
SSFTF | SSFLU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSFTF | PSFLU | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上〜 | |
PSSFTF | PSSFLU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) |
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
D公差g6 | D公差h5 | |||
SFTG | SFJU | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有效硬化層深度P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
SSFTG | SSFJU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSFTG | PSFJU | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上〜 | |
PSSFTG | PSSFJU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) |
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
D公差g6 | D公差h5 | |||
SFTN | SFKU | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有效硬化層深度P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
SSFTN | SSFKU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSFTN | PSFKU | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上〜 | |
PSSFTN | PSSFKU | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) |
型式 | − | L | − | J | − | M |
SFTF20 | − | 350 | − | J15 | − | M6 |
型式 | − | L | − | F | − | P | − | J | − | M |
SFTG20 | − | 350 | − | F25 | − | P16 | − | J10 | − | M8 |
型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | J |
SFTN20 | − | 350 | − | F40 | − | B30 | − | P10 | − | J10 |
D公差 | ||
D | g6 | h5 |
6 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 |
8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 |
10 | ||
12 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 |
型式 | 指定單位1mm | M(粗螺紋) 選擇 | C | |||||||||
Type | D | L | J | |||||||||
(D公差g6) SFTF SSFTF PSFTF PSSFTF | (D公差h5) SFLU SSFLU PSFLU PSSFLU | 6 | 25〜200 | 5〜7 | 3 | 0.5以下 | ||||||
8 | 25〜200 | 5〜10 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 30〜200 | 5〜14 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 40〜300 | 5〜18 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
13 | 40〜300 | 5〜20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
15 | 50〜300 | 10〜24 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
16 | 50〜500 | 10〜25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
18 | 60〜500 | 10〜28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
20 | 60〜500 | 10〜32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 |
型式 | 指定單位1mm | M(粗螺紋) 選擇 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||
Type | D | L | F | P | J | |||||||||||
(D公差g6) SFTG SSFTG PSFTG PSSFTG | (D公差h5) SFJU SSFJU PSFJU PSSFJU | 8 | 25〜198 | 2≦F≦P×4 | 6 | 5〜10 | 3 | 200 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||
10 | 30〜198 | 6〜8 | 5〜14 | 3 | 4 | 5 | 200 | |||||||||
12 | 40〜298 | 6〜10 | 5〜18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 300 | ||||||||
13 | 40〜298 | 6〜11 | 5〜20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 300 | |||||||
15 | 50〜298 | 6〜13 | 10〜24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 300 | ||||||
16 | 50〜498 | 6〜14 | 10〜25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 500 | ||||||
18 | 60〜498 | 8〜16 | 10〜28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | ||||||
20 | 60〜498 | 8〜17 | 10〜32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | 1.0以下 |
型式 | 指定單位1mm | P 選擇 | 指定單位1mm | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||
Type | D | L | F | B | J | |||||||||||||
(D公差g6) SFTN SSFTN PSFTN PSSFTN | (D公差h5) SFKU SSFKU PSFKU PSSFKU | 6 | 25〜198 | 2≦F≦P×5 | B≦F−2 (P≦6時) B≦F−3 (P=8・10時) B≦F−5 (P≧12時) B=0 (無螺牙時) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5〜7 | 200 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||
8 | 25〜198 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜10 | 200 | ||||||||||
10 | 30〜198 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜14 | 200 | ||||||||||
12 | 40〜298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜18 | 300 | ||||||||||
13 | 40〜298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜20 | 300 | ||||||||||
15 | 50〜298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10〜24 | 300 | ||||||||||
16 | 50〜498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10〜25 | 500 | |||||||||
18 | 60〜498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10〜28 | 500 | |||||||||
20 | 60〜498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10〜32 | 500 | 1.0以下 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSFJU8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,4,5] |
PSFJU10-[30-1198/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,4,5,6] |
PSFJU12-[40-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,4,5,6] |
PSFJU13-[40-1398/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFJU15-[50-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,5,6,8] |
PSFJU16-[50-1398/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
PSFJU18-[60-1398/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-J[10-28/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFJU20-[60-1398/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFKU6-[25-898/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,4,5,6]-J[5-7/1] |
PSFKU8-[25-1098/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,4,5,6,8]-J[5-10/1] |
PSFKU10-[30-1198/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[4,5,6,8,10]-J[5-14/1] |
PSFKU12-[40-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,6,8,10,12]-J[5-18/1] |
PSFKU13-[40-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,6,8,10,12]-J[5-20/1] |
PSFKU15-[50-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,6,8,10,12]-J[10-52/1] |
PSFKU16-[50-1398/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-J[10-25/1] |
PSFKU18-[60-1398/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-J[10-28/1] |
PSFKU20-[60-1398/1]-F[2-140/1]-B[0-95/1]-P[5,6,8,10,12,16,20]-J[10-32/1] |
PSFLU6-[25-900/1]-J[5-7/1]-M3 |
PSFLU8-[25-1100/1]-J[5-10/1]-M[3,4,5] |
PSFLU10-[30-1200/1]-J[5-14/1]-M[3,4,5,6] |
PSFLU12-[40-1400/1]-J[5-18/1]-M[4,5,6,8] |
PSFLU13-[40-1400/1]-J[5-20/1]-M[4,5,6,8] |
PSFLU15-[50-1400/1]-J[10-24/1]-M[4,5,6,8] |
PSFLU16-[50-1400/1]-J[10-25/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFLU18-[60-1400/1]-J[10-28/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFLU20-[60-1400/1]-J[10-32/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFTF6-[25-900/1]-J[5-7/1]-M3 |
PSFTF8-[25-1100/1]-J[5-10/1]-M[3,4,5] |
PSFTF10-[30-1200/1]-J[5-14/1]-M[3,4,5,6] |
PSFTF12-[40-1400/1]-J[5-18/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFTF13-[40-1400/1]-J[5-20/1]-M[4,5,6,8] |
PSFTF15-[50-1400/1]-J[10-24/1]-M[4,5,6,8] |
PSFTF16-[50-1400/1]-J[10-25/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFTF18-[60-1400/1]-J[10-28/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFTF20-[60-1400/1]-J[10-32/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFTG8-[25-1098/1]-F[2-30/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,4,5] |
PSFTG10-[30-1198/1]-F[2-40/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,4,5,6] |
PSFTG12-[40-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFTG13-[40-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-12/1]-J[5-20/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFTG15-[50-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,5,6,8] |
PSFTG16-[50-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
PSFTG18-[60-1398/1]-F[2-80/1]-P[7-16/1]-J[10-28/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFTG20-[60-1398/1]-F[2-85/1]-P[7-17/1]-J[10-32/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFTN6-[25-898/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,4,5,6]-J[5-7/1] |
PSFTN8-[25-1098/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,4,5,6,8]-J[5-10/1] |
PSFTN10-[30-1198/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[3,4,5,6,8,10]-J[5-14/1] |
PSFTN12-[40-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[4,5,6,8,10,12]-J[5-18/1] |
PSFTN13-[40-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[4,5,6,8,10,12]-J[5-20/1] |
PSFTN15-[50-1398/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[4,5,6,8,10,12]-J[10-52/1] |
PSFTN16-[50-1398/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-J[10-25/1] |
PSFTN18-[60-1398/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-J[10-28/1] |
PSFTN20-[60-1398/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,6,8,10,12,16]-J[10-32/1] |
PSSFJU8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,4,5] |
PSSFJU10-[30-1198/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,4,5,6] |
PSSFJU12-[40-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[4,5,6,8] |
PSSFJU13-[40-1398/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[4,5,6,8] |
PSSFJU15-[50-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,5,6,8] |
PSSFJU16-[50-1398/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
PSSFJU18-[60-1398/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-J[10-28/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSSFJU20-[60-1398/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 基本形狀 | 軸端形狀(右) | 材質 | 表面處理 | 軸徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 軸嵌合公差 | 硬度 | 內螺牙(粗螺紋) [M] (mm) | 外螺牙(粗螺紋) [P] (mm) | B (mm) | F (mm) | J (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 5 | - | - | 2 ~ 24 | 5 ~ 10 | 6 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 32 | 5 ~ 14 | 6 ~ 8 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 40 | 5 ~ 18 | 6 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 44 | 5 ~ 20 | 6 ~ 11 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | 2 ~ 40 | 10 ~ 52 | 6 ~ 13 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 56 | 10 ~ 25 | 6 ~ 14 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 64 | 10 ~ 28 | 8 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 68 | 10 ~ 32 | 8 ~ 17 | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 25 ~ 898 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 6 | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 5 ~ 7 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 5 ~ 10 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 10 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 20 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 10 ~ 52 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 10 ~ 25 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 10 ~ 28 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 20 | 0 ~ 95 | 2 ~ 140 | 10 ~ 32 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 25 ~ 900 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 | - | - | - | 5 ~ 7 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1100 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 5 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1200 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 14 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 20 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | - | 10 ~ 24 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | - | 10 ~ 28 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | - | 10 ~ 32 | - | ||
3天 | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 25 ~ 900 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 | - | - | - | 5 ~ 7 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1100 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 5 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1200 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 14 | - | ||
3天 | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 20 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | - | 10 ~ 24 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | - | 10 ~ 28 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | - | 10 ~ 32 | - | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1098 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 5 | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | 6 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1198 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 40 | 5 ~ 14 | 6 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 50 | 5 ~ 18 | 6 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 55 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | 2 ~ 65 | 10 ~ 52 | 6 ~ 13 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 70 | 10 ~ 25 | 6 ~ 14 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 80 | 10 ~ 28 | 7 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 85 | 10 ~ 32 | 7 ~ 17 | ||
3天 | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 25 ~ 898 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 6 | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 5 ~ 7 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1098 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 5 ~ 10 | - | ||
3天 | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1198 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 20 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 12 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 10 ~ 52 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 10 ~ 25 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 10 ~ 28 | - | ||
6天~ | 10 | 直柱 | 外螺牙 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1398 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 135 | 2 ~ 140 | 10 ~ 32 | - | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 3 ~ 5 | - | - | 2 ~ 24 | 5 ~ 10 | 6 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 32 | 5 ~ 14 | 6 ~ 8 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | 2 ~ 40 | 5 ~ 18 | 6 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | 2 ~ 44 | 5 ~ 20 | 6 ~ 11 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 4 ~ 8 | - | - | 2 ~ 40 | 10 ~ 52 | 6 ~ 13 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 56 | 10 ~ 25 | 6 ~ 14 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 64 | 10 ~ 28 | 8 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 一端軸頸 | 內螺牙 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不鏽鋼(13Cr) | 鍍硬鉻 | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | 高週波淬火(56HRC~) | 4 ~ 12 | - | - | 2 ~ 68 | 10 ~ 32 | 8 ~ 17 |
型號 |
---|
Loading...
軸端形狀(左) | 錐形 | 軸端部直角度 | 直角度(0.2) | 熱處理 | 高週波淬火 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策