(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查治具用襯套 直柱 壓入型

檢查治具用襯套 直柱 壓入型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用襯套 直柱 壓入型
  • 檢查治具用襯套 直柱 壓入型

請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。
Bushings for Inspection Components - Straight - Press Fit Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質硬度表面處理Type
P+0.03
+0.01
PH7
相當於SKS9350〜60HRCKJBPSKJBPHS
相當於SKS9350〜60HRC鍍無電解鎳KJBPSMKJBPHSM
SUS3042KJBPHSS
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
45〜50HRCKJBPSSCKJBPHSSC

規格表

型式PL
TypeD
KJBA
KJBSN
10
12

P5
P6.53

L15
L20
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差+0.03
+0.01
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBPSKJBPSMKJBPSSC
(SKS93淬火)
KJBPS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBPSM

(SUS440C)
KJBPSSC
8 2.00〜 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0
10 2.00〜 8.001.0
12 4.00~10.002.0
16 8.00~14.002.0
2010.00~18.002.0
2515.00~23.002.0
3020.00~27.002.0
3525.00~32.002.0
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差 H7
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBPHSKJBPHSMKJBPHSSKJBPHSSC
(SKS93淬火)
KJBPHS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBPHSM

(SUS304)
KJBPHSS

(SUS440C)
KJBPHSSC
 8 2.00~ 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0
10 2.00~ 8.001.0
12 4.00~10.002.0
16 8.00~14.002.0
2010.00~18.002.0
2515.00~23.002.0
3020.00~27.002.0
3525.00~32.002.0
2 SUS304時,壁厚必須要2mm以上{(D−P)/2≧2}

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBPHS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS8-P[2-4/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS10-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS12-P[4-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS16-P[8-12/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS20-P[10-16/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS25-P[15-21/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 襯套徑 D
(φ)
L
(mm)
P
(mm)
5天 10相當於SKS9350~60HRC85 ~ 402 ~ 6
5天 10相當於SKS9350~60HRC105 ~ 402 ~ 8
5天 10相當於SKS9350~60HRC125 ~ 404 ~ 10
5天 10相當於SKS9350~60HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10相當於SKS9350~60HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10相當於SKS9350~60HRC255 ~ 4015 ~ 23
5天 10相當於SKS9350~60HRC305 ~ 4020 ~ 27
5天 10相當於SKS9350~60HRC355 ~ 4025 ~ 32
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC85 ~ 402 ~ 6
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC105 ~ 402 ~ 8
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC125 ~ 404 ~ 10
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC255 ~ 4015 ~ 23
6天~ 10SUS304-85 ~ 402 ~ 4
6天~ 10SUS304-105 ~ 402 ~ 6
6天~ 10SUS304-125 ~ 404 ~ 8
6天~ 10SUS304-165 ~ 408 ~ 12
6天~ 10SUS304-205 ~ 4010 ~ 16
6天~ 10SUS304-255 ~ 4015 ~ 21
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC85 ~ 402 ~ 6
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC105 ~ 402 ~ 8
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC125 ~ 404 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC255 ~ 4015 ~ 23
5天 10相當於SKS9350~60HRC85 ~ 402 ~ 6
5天 10相當於SKS9350~60HRC105 ~ 402 ~ 8
5天 10相當於SKS9350~60HRC125 ~ 404 ~ 10
5天 10相當於SKS9350~60HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10相當於SKS9350~60HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10相當於SKS9350~60HRC255 ~ 4015 ~ 23
5天 10相當於SKS9350~60HRC305 ~ 4020 ~ 27
5天 10相當於SKS9350~60HRC355 ~ 4025 ~ 32
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC85 ~ 402 ~ 6
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC105 ~ 402 ~ 8
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC125 ~ 404 ~ 10
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC255 ~ 4015 ~ 23
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC85 ~ 402 ~ 6
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC105 ~ 402 ~ 8
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC125 ~ 404 ~ 10
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC165 ~ 408 ~ 14
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC205 ~ 4010 ~ 18
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC255 ~ 4015 ~ 23

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 直柱 孔形狀 圓形
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 壓入 型式 P尺寸L尺寸自由指定壓入型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767