(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷 固定型(直柱) 鑽石・圓直柱

檢查治具用插銷 固定型(直柱) 鑽石・圓直柱

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用插銷 固定型(直柱) 鑽石・圓直柱
  • 檢查治具用插銷 固定型(直柱) 鑽石・圓直柱

軸套部可旋轉固定工件,以測量尺寸。
Slot Pins for Inspection Components - Clamp Type - Diamond / Round Straight

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質硬度Type
鑽石直柱圓直柱
相當於S45CKJPCSKJPCMS
45HRC〜KJPCSHKJPCMSH

規格表

型式(TYPE・D)PSMBC
KJPCMS16
KJPCT20 


P8.00
P10.20

S7.00
S8.00

M5
M5

B15
B12

C10
C12
P(W)
6.00〜 7.993.0
8.00〜 9.994.0
10.00〜14.994.5
15.00〜19.997.0
20.009.5
型式P
指定單位0.01mm
S(P≧S)
指定單位0.01mm
M(S≧M)
選擇
B
指定單位1mm
C
指定單位1mm
NT$基準單價 1〜19 pcs
TYPED鑽石直柱圓直柱
鑽石直柱圓直柱KJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(S45C)
KJPCS

(S45C 淬火)
KJPCSH
(S45C)
KJPCMS

(S45C 淬火)
KJPCMSH
166.00~11.005.00~9.0045685~405~40
(C≦M×3)
206.00~15.005.00~13.00
101216
256.00~20.005.00~18.00
超過表中最大數量時交期另估

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS階形部形狀 硬度 鑽石部・圓形部形狀 外徑D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)
8天~ 10圓形無淬火圓直柱165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
8天~ 10圓形無淬火圓直柱205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
8天~ 10圓形無淬火圓直柱255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
8天~ 10圓形45HRC~圓直柱165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
8天~ 10圓形45HRC~圓直柱205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
8天~ 10圓形45HRC~圓直柱255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
8天~ 10鑽石形無淬火鑽石直柱165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
8天~ 10鑽石形無淬火鑽石直柱205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
8天~ 10鑽石形無淬火鑽石直柱255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
8天~ 10鑽石形45HRC~鑽石直柱165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
8天~ 10鑽石形45HRC~鑽石直柱205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
8天~ 10鑽石形45HRC~鑽石直柱255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 夾鉗型 形狀 直柱 前端形狀 圓形
前端種類 外螺牙 材質 相當於S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767