(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

公差測定銷

公差測定銷

請於欲在不傷害商品的情況下確認尺寸時使用。
Marking Pins - Straight, Stepped, Hollow Edge

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

形狀材質1硬度直柱軸頸前端中空
TYPETYPETYPE
P 0
− 0.02
P
g6
S 0
− 0.02
S
g6
P
g6
標準相當於SKS358HRC〜KJPKHKJPGKHKJPKSKJPGKS
前端
銳角
相當於SKS358HRC〜KJPKHEKJPGKHEKJPKSEKJPGKSEKJPGKSC
1 L尺寸大於51時握柄材質為S45C。

規格表

型式(TYPE・D)PSLB
直柱(標準)
直柱(前端銳角)
軸頸(標準)
前端中空(前端銳角)
KJPKH20
KJPKHE16
KJPKS16L
KJPGKSC16


P16.00
P10.10
P20.20





S6.8
S6.0



L100
L12
L10
L10





B10
B10
直柱
型式P
指定單位0.1mm
L
指定單位1mm
NT$基準單價
TYPED標準型前端銳角
P 0
− 0.02
P
g6
KJPKHKJPGKHKJPKHEKJPGKHE
L10〜50L51〜100L10〜50L51〜100L10〜50L51〜100L10〜50L51〜100
(標準型)
KJPKH

(前端銳角)
KJPKHE
(標準型)
KJPGKH

(前端銳角)
KJPGKHE
126.00~10.0010~100
1610.01~14.00
2014.01~18.00
2518.01~20.00
3020.01~25.0010~50
12L12.00~20.00
16L16.00~25.00
20L20.00~30.00
軸頸
型式P
指定單位0.01mm
S(P−4≧S)
指定單位0.1mm
L
指定單位1mm
B
指定單位1mm
NT$基準單價
TYPED標準型前端銳角
S 0
− 0.02
S
g6
KJPKSKJPGKSKJPKSEKJPGKSE
(標準型)
KJPKS

(前端銳角)
KJPKSE
(標準型)
KJPGKS

(前端銳角)
KJPGKSE
126.00~10.002.0~6.05~2010~20
168.00~14.003.0~10.010~40
2010.00~18.003.0~14.0
2515.00~23.006.0~19.0
3020.00~28.0010.0~24.0
12L12.00~20.003.0~16.0
16L16.00~25.006.0~21.0
20L20.00~30.0010.0~26.0
前端中空
型式S
指定單位0.1mm
L*1
指定單位1mm
B
指定單位1mm
P*2NT$基準單價
TypeD
KJPGKSC122.0~4.05~403~1510
163.0~6.03~3012
206.0~10.05~3016
258.0~14.05~3520
3012.0~19.05~3525
*1 前端中空型L尺寸較短時,
可能會與螺絲M5的下孔彼此干擾。
*2 前端中空型且P尺寸需要指定時,請使用追加工PC。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH16-P[10-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH20-P[14-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH25-P[18-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH30-P[20-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE16-P[10-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE20-P[14-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE25-P[18-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE30-P[20-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKS12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPGKS12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSC12-S[2-4/0.1]-L[5-40/1]-B[3-15/1]
KJPGKSC16-S[3-6/0.1]-L[5-40/1]-B[3-30/1]
KJPGKSC20-S[6-10/0.1]-L[5-40/1]-B[5-30/1]
KJPGKSC25-S[8-14/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1]
KJPGKSC30-S[12-19/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1]
KJPGKSE12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPGKSE12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH16-P[10-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH20-P[14-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH25-P[18-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH30-P[20-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE20-P[14-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE25-P[18-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE30-P[20-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKS12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPKS12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 大頭/小頭 插入部S尺寸公差 插入部P尺寸公差 公差測定銷前端形狀 公差測定銷形狀 外徑D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
6天~ 10直柱小頭型-g6標準直柱12-10 ~ 1006 ~ 10-
6天~ 10直柱大頭型-g6標準直柱12-10 ~ 5012 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-g6標準直柱16-10 ~ 10010 ~ 14-
6天~ 10直柱大頭型-g6標準直柱16-10 ~ 5016 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-g6標準直柱20-10 ~ 10014 ~ 18-
6天~ 10直柱大頭型-g6標準直柱20-10 ~ 5020 ~ 30-
6天~ 10直柱小頭型-g6標準直柱25-10 ~ 10018 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-g6標準直柱30-10 ~ 5020 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角直柱12-10 ~ 1006 ~ 10-
6天~ 10直柱大頭型-g6前端銳角直柱12-10 ~ 5012 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角直柱16-10 ~ 10010 ~ 14-
6天~ 10直柱大頭型-g6前端銳角直柱16-10 ~ 5016 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角直柱20-10 ~ 10014 ~ 18-
6天~ 10直柱大頭型-g6前端銳角直柱20-10 ~ 5020 ~ 30-
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角直柱25-10 ~ 10018 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角直柱30-10 ~ 5020 ~ 25-
6天~ 10軸頸小頭型g6-標準軸頸1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
6天~ 10軸頸大頭型g6-標準軸頸1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
6天~ 10軸頸小頭型g6-標準軸頸1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
6天~ 10軸頸大頭型g6-標準軸頸1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 21
6天~ 10軸頸小頭型g6-標準軸頸2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
6天~ 10軸頸大頭型g6-標準軸頸2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
6天~ 10軸頸小頭型g6-標準軸頸2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19
6天~ 10軸頸小頭型g6-標準軸頸3010 ~ 405 ~ 2020 ~ 2810 ~ 24
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角前端中空123 ~ 155 ~ 40-2 ~ 4
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角前端中空163 ~ 305 ~ 40-3 ~ 6
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角前端中空205 ~ 305 ~ 40-6 ~ 10
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角前端中空255 ~ 355 ~ 40-8 ~ 14
6天~ 10直柱小頭型-g6前端銳角前端中空305 ~ 355 ~ 40-12 ~ 19
6天~ 10軸頸小頭型g6-前端銳角軸頸1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
6天~ 10軸頸大頭型g6-前端銳角軸頸1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
6天~ 10軸頸小頭型g6-前端銳角軸頸1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
6天~ 10軸頸大頭型g6-前端銳角軸頸1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 21
6天~ 10軸頸小頭型g6-前端銳角軸頸2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
6天~ 10軸頸大頭型g6-前端銳角軸頸2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
6天~ 10軸頸小頭型g6-前端銳角軸頸2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19
6天~ 10軸頸小頭型g6-前端銳角軸頸3010 ~ 405 ~ 2020 ~ 2810 ~ 24
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02標準直柱12-10 ~ 1006 ~ 10-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02標準直柱12-10 ~ 5012 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02標準直柱16-10 ~ 10010 ~ 14-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02標準直柱16-10 ~ 5016 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02標準直柱20-10 ~ 10014 ~ 18-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02標準直柱20-10 ~ 5020 ~ 30-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02標準直柱25-10 ~ 10018 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02標準直柱30-10 ~ 5020 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02前端銳角直柱12-10 ~ 1006 ~ 10-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02前端銳角直柱12-10 ~ 5012 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02前端銳角直柱16-10 ~ 10010.01 ~ 14-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02前端銳角直柱16-10 ~ 5016 ~ 25-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02前端銳角直柱20-10 ~ 10014 ~ 18-
6天~ 10直柱大頭型-0/-0.02前端銳角直柱20-10 ~ 5020 ~ 30-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02前端銳角直柱25-10 ~ 10018 ~ 20-
6天~ 10直柱小頭型-0/-0.02前端銳角直柱30-10 ~ 5020 ~ 25-
6天~ 10軸頸小頭型0/-0.02-標準軸頸1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
6天~ 10軸頸大頭型0/-0.02-標準軸頸1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
6天~ 10軸頸小頭型0/-0.02-標準軸頸1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
6天~ 10軸頸大頭型0/-0.02-標準軸頸1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 21
6天~ 10軸頸小頭型0/-0.02-標準軸頸2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
6天~ 10軸頸大頭型0/-0.02-標準軸頸2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
6天~ 10軸頸小頭型0/-0.02-標準軸頸2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 公差測定銷 材質 相當於SKS3 硬度 無淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767