(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷 外螺牙錐型

檢查治具用插銷 外螺牙錐型

請於固定於外螺牙部、於錐形部測定工件徑之時使用。
Slot Pins for Inspection Components - Threaded, Tapered (Round / Rotating, Diamond-Shaped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質1硬度錐形形狀固定角度選擇X尺寸指定無階錐形
TYPETYPETYPETYPE
S       0
−0.02
Sg6S       0
−0.02
S       0
−0.02
相當於S45CKJPMTKJPGMTKJPMKKJPMXKJPMTN
相當於S45C45HRC〜KJPMTHKJPGMTHKJPMKHKJPMXHKJPMTNH
SUS304KJPMTSKJPGMTSKJPMKSKJPMXS
2SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 45〜50HRCKJPMTCKJPGMTCKJPMKCKJPMXC

規格表

型式(TYPE・D)PSMBC
KJPKDT16P10.00S8M5B15C10
型式(TYPE・D)PSMLBKX
錐形形狀固定
角度K選擇
X尺寸選擇
無階錐形
KJPMT12L
KJPMKH16
KJPMXH20
KJPMTN8



P14.20
P11.50
P12.50
P5.60



S10
S8
S11



M5
M6
M8
M4



L15
L10
L13
L10



B10
B10
B18
B10




K10






X2
Sg6
4〜6−0.004
−0.012
7〜10−0.005
−0.014
11〜18−0.006
−0.017
19〜29−0.007
−0.020
鑽石錐形形狀固定型
型式P
指定單位0.1mm
S(P−1≧S)
指定單位1mm
M(S≧M)
選擇
指定單位1mmXY1・Y2
S       0
−0.02
Sg6DLB
(S45C)
KJPMT

(S45C 淬火)
KJPMTH

(SUS304)
KJPMTS

(SUS440C)
KJPMTC
(S45C)
KJPGMT

(S45C 淬火)
KJPGMTH

(SUS304)
KJPGMTS

(SUS440C)
KJPGMTC
85.006.0045340
2
25
(L≦S×3)

L=0時,
請使S=0。
525
(M≦B≦M×3)

M3時
(M≦B≦M×2)
51錐形
1/5
105.008.0047456
125.0010.00494568
168.0014.00713456810S1012
2010.0018.0091756810S1012
2515.0023.001419
10L10.0016.00515456810S10
12L12.0020.0061956810S1012
16L16.0025.008246810S1012
20L20.0030.001029
S10的螺牙為細螺紋(間距1.25)。
角度選擇型(X尺寸為固定)X尺寸選擇型(角度K°為固定)
型式P
指定單位0.01mm
S
指定單位1mm
M(S≧M)
選擇
指定單位1mmXY1Y2條件
TYPEDLB選擇固定選擇固定
S       0
−0.02
角度選擇X尺寸選擇
(S45C)
KJPMK

(S45C 淬火)
KJPMKH

(SUS304)
KJPMKS

(SUS440C)
KJPMKC
(S45C)
KJPMX

(S45C 淬火)
KJPMXH

(SUS304)
KJPMXS

(SUS440C)
KJPMXC
105.217.59454・5・6
8・10・12
(P≧M)
0
2
25
(L≦S×3)

L=0時,
請使S=0。
525
(M≦B≦M×3)
10
15

1
2
3

角度選擇型
K°=10時,1.8
K°=15時,2.7
 角度選擇型
K°=10時,S<P−2.8
D>P+2.8
K°=15時,S<P−3.7
D>P+3.7
  X尺寸選擇型
X=1時,S<P−1.2
D>P+2.8
X=2時,S<P−1.4
D>P+2.6
X=3時,S<P−1.6
D>P+2.4
125.219.5947
168.0013.594111/55X尺寸選擇型
2010.0017.59615X=1時,1.8
X=2時,1.6
X=3時,1.4
X=1時,0.2
X=2時,0.4
X=3時,0.6
2515.0022.59819
無階錐型
型式P
指定單位0.1mm
M(P−1≧M)
選擇
指定單位1mm
TYPED
無階錐形LB
(S45C)
KJPMTN

(S45C 淬火)
KJPMTNH
85.006.0034325
(L≦(P−1)×3)
525
(M≦B≦M×3)

M3時
(M≦B≦M×2)
105.008.00456
125.0010.004568
168.0014.00456810S1012
2010.0018.0056810S1012
2515.0023.00
S10為細螺紋(間距1.25)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S0-M[3,​4]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S[4-5/1]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S[4-5/1]-M[3,​4]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S0-M[4,​5,​6]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S0-M[4,​5,​6]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-MS10-L[2-25/1]-B[5-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 大頭/小頭 插入部S尺寸公差 錐形形狀 外徑D
(φ)
B
(mm)
K
(°)
L
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)
X
(mm)
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定85 ~ 25-03 ~ 45 ~ 60-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定85 ~ 25-2 ~ 253 ~ 45 ~ 60-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定85 ~ 25-03 ~ 45 ~ 64 ~ 5-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定85 ~ 25-2 ~ 253 ~ 45 ~ 64 ~ 5-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-04 ~ 65 ~ 80-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 254 ~ 65 ~ 80-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-04 ~ 65 ~ 84 ~ 7-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 254 ~ 65 ~ 84 ~ 7-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-04 ~ 1010 ~ 160-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 254 ~ 1010 ~ 160-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-0S1010 ~ 160-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 25S1010 ~ 160-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-04 ~ 1010 ~ 165 ~ 15-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 254 ~ 1010 ~ 165 ~ 15-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-0S1010 ~ 165 ~ 15-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定105 ~ 25-2 ~ 25S1010 ~ 165 ~ 15-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-04 ~ 85 ~ 100-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 254 ~ 85 ~ 100-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-04 ~ 85 ~ 104 ~ 9-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 254 ~ 85 ~ 104 ~ 9-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-05 ~ 1212 ~ 200-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 255 ~ 1212 ~ 200-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-0S1012 ~ 200-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 25S1012 ~ 200-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-05 ~ 1212 ~ 206 ~ 19-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 255 ~ 1212 ~ 206 ~ 19-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-0S1012 ~ 206 ~ 19-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定125 ~ 25-2 ~ 25S1012 ~ 206 ~ 19-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-04 ~ 128 ~ 140-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 254 ~ 128 ~ 140-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-0S108 ~ 140-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 25S108 ~ 140-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-04 ~ 128 ~ 147 ~ 13-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 254 ~ 128 ~ 147 ~ 13-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-0S108 ~ 147 ~ 13-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 25S108 ~ 147 ~ 13-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-06 ~ 1216 ~ 250-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 256 ~ 1216 ~ 250-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-0S1016 ~ 250-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 25S1016 ~ 250-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-06 ~ 1216 ~ 258 ~ 24-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 256 ~ 1216 ~ 258 ~ 24-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-0S1016 ~ 258 ~ 24-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定165 ~ 25-2 ~ 25S1016 ~ 258 ~ 24-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-05 ~ 1210 ~ 180-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 255 ~ 1210 ~ 180-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-0S1010 ~ 180-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 25S1010 ~ 180-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-05 ~ 1210 ~ 189 ~ 17-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 255 ~ 1210 ~ 189 ~ 17-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-0S1010 ~ 189 ~ 17-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 25S1010 ~ 189 ~ 17-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-06 ~ 1220 ~ 300-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 256 ~ 1220 ~ 300-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-0S1020 ~ 300-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 25S1020 ~ 300-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-06 ~ 1220 ~ 3010 ~ 29-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 256 ~ 1220 ~ 3010 ~ 29-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-0S1020 ~ 3010 ~ 29-
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6錐形形狀固定205 ~ 25-2 ~ 25S1020 ~ 3010 ~ 29-

Loading...

基本資訊

型式 插銷 形狀 錐形 前端形狀 圓形
前端種類 外螺牙 階形部形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767