(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷-軸頸外螺牙直柱 2階型-

檢查治具用插銷-軸頸外螺牙直柱 2階型-

請於固定於外螺牙部、測定直柱部工件時使用。
Slot Pins for Inspection Components - Straight Threaded with Step, 2-Step Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質1硬度TYPE
S       0
−0.02
Sg6
相當於S45CKJPMDKJPGMD
相當於S45C45HRC~KJPMDHKJPGMDH
SUS304KJPMDSKJPGMDS

規格表

型式(TYPE・D)PSMLBC
KJPMD12LP18.50S13.5M8L10B10C10
型式指定單位0.01mm指定單位0.1mmM(S≧M)
選擇
指定單位1mm
TypeDPS(P≧S)LBC
(S       0
−0.02)
(Sg6)
(S45C)
KJPMD

(S45C 淬火)
KJPMDH

(SUS304)
KJPMDS
(S45C)
KJPGMD

(S45C 淬火)
KJPGMDH

(SUS304)
KJPGMDS
8 4.00~ 6.003.0~5.0342~20
(L≦P×3)

P≦10時
(L≦P×2)
2~20
(B≦S×3)

S≦9時
(B≦S×2)
5~20
(M≦C≦M×3)

M≦5時
(M≦C≦M×2)
10 5.00~ 8.004.0~7.0456
12 5.00~10.004.0~9.04568
16 8.00~14.007.0~13.0456810S1012
2010.00~18.009.0~17.056810S1012
2515.00~23.0014.0~22.056810S1012
10L10.00~16.005.0~15.0456810S10
12L12.00~20.006.0~19.056810S1012
16L16.00~25.008.0~24.06810S1012
20L20.00~30.0010.0~29.06810S1012
S10的螺牙為細螺紋(間距1.25)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGMD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMD10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMDH10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMDS10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMDS12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-8/1]
KJPMD10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-18/1]
KJPMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[2-20/1]-C[5-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 大頭/小頭 插入部S尺寸公差 外徑D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g682 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 44 ~ 63 ~ 5
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6102 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 65 ~ 84 ~ 7
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6102 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6102 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 85 ~ 104 ~ 9
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1212 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1012 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 128 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S108 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1216 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1016 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1210 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1220 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1020 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1215 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1015 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g682 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 44 ~ 63 ~ 5
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6102 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 65 ~ 84 ~ 7
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6102 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6102 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 85 ~ 104 ~ 9
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1212 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1012 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 128 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S108 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1216 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1016 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1210 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1220 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1020 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1215 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1015 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g682 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 44 ~ 63 ~ 5
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6102 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 65 ~ 84 ~ 7
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6122 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 85 ~ 104 ~ 9
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 128 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S108 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1210 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1215 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6252 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1015 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.0282 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 44 ~ 63 ~ 5
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02102 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 65 ~ 84 ~ 7
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02102 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02102 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 165 ~ 15
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02122 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 85 ~ 104 ~ 9
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02122 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1212 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02122 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1012 ~ 206 ~ 19
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02162 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 128 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S108 ~ 147 ~ 13
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02162 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1216 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02162 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1016 ~ 258 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02202 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1210 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1010 ~ 189 ~ 17
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02202 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 1220 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02202 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1020 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02252 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 1215 ~ 2314 ~ 22
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02252 ~ 205 ~ 202 ~ 20S1015 ~ 2314 ~ 22

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 插銷 形狀 軸頸 前端形狀 圓形
前端種類 外螺牙 階形部形狀 圓形 軸頸 2列型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767