• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度選擇型

檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度選擇型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度選擇型
  • 檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度選擇型

可選擇握柄長度的直柱型的檢查治具用插銷。
Slot Pins for Inspection Components - Stepped Straight, Handle Length Selectable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質1硬度TYPE
S       0
−0.02
Sg6
相當於S45CKJPDZKJPGDZ
相當於S45C45HRC~KJPDHZKJPGDHZ

規格表

型式(TYPE・D)PSLB
KJPGDZ16LP20.25S16.00L25B20Z30
Sg6
2.00〜 3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004−0.012
6.01~10.00−0.005−0.014
10.01~18.00−0.006−0.017
18.01~30.00−0.007−0.020
型式單位0.01mm單位1mmM
TypeDPS(P>S)LB
(S       0
−0.02)
(Sg6)選擇
(S45C)
KJPDZ

(S45C 淬火)
KJPDHZ
(S45C)
KJPGDZ

(S45C 淬火)
KJPGDHZ
 8 2.50~ 6.00 2.00~ 5.505~25

P≦3.99時
L≦P×4
5~25

S≦2.99時
B≦S×4

10
20
30
40
M4
10 2.50~ 8.00 2.00~ 7.50M5
12 2.50~10.00 2.00~ 9.50M5
16 3.50~14.00 3.00~13.50M5
2010.00~18.00 5.00~17.00M5
2515.00~23.00 8.00~22.00M5
10L10.00~16.00 5.00~15.0030
40
M5
12L12.00~20.00 6.00~19.00M5
16L16.00~25.00 8.00~24.00(L+B≦50)
需要更長的銷時、P.1877
M5
20L20.00~30.0010.00~29.00M5
Z尺寸10時無攻牙孔。
Z尺寸10或20,僅適用於P≧5且銷全長(L+B)≦30時。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
KJPDHZ8-P[2-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ10-P[2-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-L[5-25/1]
KJPDHZ10-P[2-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ10-P[2-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-L[5-25/1]
KJPDHZ10-P[2-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDHZ12-P[2.5-10/0.01]-L[5-29/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDHZ16-P[3.5-14/0.01]-L[5-29/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDHZ20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-29/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDHZ25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ8-P[2-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-40/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ10-P[2-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDZ12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDZ16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDZ20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPDZ20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPDZ25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-50/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDHZ8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[20,​30,​40]
KJPGDHZ10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDHZ10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDHZ12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDHZ12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDHZ16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDHZ16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDHZ20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDHZ20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDHZ25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDZ12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDZ16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDZ20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGDZ20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40]
KJPGDZ25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-29/1]-B[5-25/1]-Z[10,​20,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS硬度 大頭/小頭 插入部S尺寸公差 外徑D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Z
(mm)
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 292 ~ 62 ~ 5.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 502 ~ 82 ~ 7.5-
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 502 ~ 82 ~ 7.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252 ~ 83 ~ 7-
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 25-2 ~ 83 ~ 710 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2910 ~ 165 ~ 1530 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 292.5 ~ 10-10 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 102 ~ 9.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2912 ~ 206 ~ 1930 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 293.5 ~ 14-10 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 143 ~ 13.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2916 ~ 258 ~ 2430 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 185 ~ 1710 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2930 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2915 ~ 23-10 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 238 ~ 2210 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 402 ~ 62 ~ 5.510 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 292 ~ 82 ~ 7.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 5010 ~ 165 ~ 1530 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 502.5 ~ 102 ~ 9.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 5012 ~ 206 ~ 1930 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 503.5 ~ 143 ~ 13.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 5016 ~ 258 ~ 2430 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 5010 ~ 185 ~ 1710 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 5020 ~ 3010 ~ 2930 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 5015 ~ 238 ~ 2210 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g685 ~ 255 ~ 292.5 ~ 62 ~ 5.520 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g6105 ~ 255 ~ 292.5 ~ 82 ~ 7.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型g6105 ~ 255 ~ 2910 ~ 165 ~ 1530 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g6125 ~ 255 ~ 292.5 ~ 102 ~ 9.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型g6125 ~ 255 ~ 2912 ~ 206 ~ 1930 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g6165 ~ 255 ~ 293.5 ~ 143 ~ 13.510 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型g6165 ~ 255 ~ 2916 ~ 258 ~ 2430 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g6205 ~ 255 ~ 2910 ~ 185 ~ 1710 ~ 40
5天~ 1045HRC~大頭型g6205 ~ 255 ~ 2920 ~ 3010 ~ 2930 ~ 40
5天~ 1045HRC~小頭型g6255 ~ 255 ~ 2915 ~ 238 ~ 2210 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g685 ~ 255 ~ 292.5 ~ 62 ~ 5.510 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g6105 ~ 255 ~ 292.5 ~ 82 ~ 7.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型g6105 ~ 255 ~ 2910 ~ 165 ~ 1530 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g6125 ~ 255 ~ 292.5 ~ 102 ~ 9.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型g6125 ~ 255 ~ 2912 ~ 206 ~ 1930 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g6165 ~ 255 ~ 293.5 ~ 143 ~ 13.510 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型g6165 ~ 255 ~ 2916 ~ 258 ~ 2430 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g6205 ~ 255 ~ 2910 ~ 185 ~ 1710 ~ 40
5天~ 10無淬火大頭型g6205 ~ 255 ~ 2920 ~ 3010 ~ 2930 ~ 40
5天~ 10無淬火小頭型g6255 ~ 255 ~ 2915 ~ 238 ~ 2210 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 插銷 形狀 軸頸 前端形狀 圓形
前端種類 直柱 階形部形狀 圓形 材質 相當於S45C
握柄長度 選擇 選擇

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767