(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度固定型

檢查治具用插銷 軸頸直柱型 握柄長度固定型

軸頸直柱型的檢查治具用插銷。
Slot Pins for Inspection Components - Stepped Straight, Handle Length Fixed

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質1硬度TYPE
S       0
−0.02
Sg6
相當於S45CKJPDKJPGD
相當於S45C45HRC〜KJPDHKJPGDH
SUS304KJPDSKJPGDS
2 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 45〜50HRCKJPDSCKJPGDSC

規格表

型式(TYPE・D)PSLB
KJPD12P8.03S5.00L5B10
Sg6
2.00〜 3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004−0.012
6.01~10.00−0.005−0.014
10.01~18.00−0.006−0.017
18.01~30.00−0.007−0.020
型式單位0.01mm單位1mmM
TypeDPS(P>S)LB
(S       0
−0.02)
(Sg6)
(S45C)
KJPD

(S45C 淬火)
KJPDH

(SUS304)
KJPDS

(SUS440C)
KJPDSC
(S45C)
KJPGD

(S45C 淬火)
KJPGDH

(SUS304)
KJPGDS

(SUS440C)
KJPGDSC
 8 2.50~ 6.00 2.00~ 5.50
5~25

P≦3.99時
L≦P×4
SUS304時
L≦P×5

5~25

S≦2.99時
B≦S×4
SUS304時
B≦S×5
M4
10 2.50~ 8.00 2.00~ 7.50M5
12 2.50~10.00 2.00~ 9.50M5
16 3.50~14.00 3.00~13.50M5
2010.00~18.00 5.00~17.00M5
2515.00~23.00 8.00~22.00M5
10L10.00~16.00 5.00~15.00M5
12L12.00~20.00 6.00~19.00M5
16L16.00~25.00 8.00~24.00(L+B≦50)
需要更長的銷時、P.1877
M5
20L20.00~30.0010.00~29.00M5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-35/1]-B[5-25/1]
KJPD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD10-P[2.5-8/0.01]-L[5-32/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD10L-P[10-16/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD12-P[2.5-10/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD12L-P[12-20/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD16-P[3.5-14/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD16L-P[16-25/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD20-P[10-18/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD20L-P[20-30/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD25-P[15-23/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH8-P[2.5-6/0.01]-L[5-24/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH10L-P[10-16/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH12-P[2.5-10/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH12L-P[12-20/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH16-P[3.5-14/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH16L-P[16-25/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH20-P[10-18/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH20L-P[20-30/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH25-P[15-23/0.01]-L[5-35/1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 硬度 大頭/小頭 插入部S尺寸公差 外徑D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 62 ~ 5.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 82 ~ 7.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 102 ~ 9.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 143 ~ 13.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 3510 ~ 185 ~ 17
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 238 ~ 22
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 62 ~ 5.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 8-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 82 ~ 7.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 16-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 10-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 102 ~ 9.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 20-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 14-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 143 ~ 13.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 25-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 18-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 185 ~ 17
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 30-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 23-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 238 ~ 22
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 6-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 62 ~ 5.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 82 ~ 7.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 16-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 10-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 102 ~ 9.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 20-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 14-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 143 ~ 13.5
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 25-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 18-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 185 ~ 17
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 30-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 23-
6天~ 10鑽石形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 238 ~ 22
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 62 ~ 5.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 82 ~ 7.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 252.5 ~ 102 ~ 9.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 255 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 253.5 ~ 143 ~ 13.5
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 255 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2510 ~ 185 ~ 17
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 255 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
6天~ 10圓形[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 255 ~ 2515 ~ 238 ~ 22
6天~ 10圓形[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 255 ~ 252.5 ~ 62 ~ 5.5
6天~ 10圓形[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 255 ~ 252.5 ~ 82 ~ 7.5

Loading...

基本資訊

型式 插銷 形狀 軸頸 前端種類 直柱
階形部形狀 圓形 握柄長度 選擇 固定 握柄長度 Z(mm) 50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767