(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度選擇型

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度選擇型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度選擇型
  • 檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度選擇型

可選擇握柄長度的直柱型的檢查治具用插銷。
Slot Pins for Inspection Components - Straight, Handle Length Selectable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
材質1硬度TYPE
P       0
−0.02
Pg6
相當於S45CKJPSZKJPGSZ
相當於S45C45HRC~KJPSHZKJPGSHZ

規格表

型式(TYPE・D)PL
KJPSZ16P10.20L30Z40
Pg6
2.00〜 3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004−0.012
6.01〜10.00−0.005−0.014
10.01〜18.00−0.006−0.017
18.01〜30.00−0.007−0.020
型式單位0.01mm單位1mmM
TypeDP
指定
L
指定
選擇
(P       0
−0.02)
(Pg6)
(S45C)
KJPSZ

(S45C 淬火)
KJPSHZ
(S45C)
KJPGSZ

(S45C 淬火)
KJPGSHZ
8 2.00~ 6.00(P<8時)
5~40
(P≧8時)
5~50



需要更長的銷時
P.1877

10
20
30
40
M4
10 2.00~ 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.0030
40
M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5
Z尺寸10時無攻牙孔。
Z尺寸10或20,僅適用於P≧5且銷全長L≦30時。

追加工

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS硬度 大頭/小頭 插入部P尺寸公差 外徑D
(φ)
L
(mm)
P
(mm)
Z
(mm)
6天~ 1045HRC~小頭型g685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型g6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型g6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型g6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型g6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型g6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型g6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型g6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型g6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型g6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型g6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型g6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型g6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型g6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型g6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
6天~ 1045HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
6天~ 1045HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
6天~ 10無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
6天~ 10無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

Loading...

  1. 1

規格概要

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
刻印追加工(KH・KF)注意點
銷與壓紋部黏合在一起時,
 由於端部的壁厚很薄,沒有削平10mm。

基本資訊

型式 插銷 形狀 直柱 前端形狀 圓形
前端種類 直柱 階形部形狀 圓形 材質 相當於S45C
握柄長度 選擇 選擇

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767