(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型

直柱型的檢查治具用插銷。
Slot Pins for Inspection Components - Straight, Handle Length Fixed

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
材質1硬度TYPE
P       0
−0.02
Pg6
相當於S45CKJPSKJPGS
相當於S45C45HRC〜KJPSHKJPGSH
SUS304KJPSSKJPGSS
2 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 45〜50HRCKJPSSCKJPGSSC

規格表

型式(TYPE・D)PL
KJPS10LP14.5L10
Pg6
2.00〜 3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004−0.012
6.01~10.00−0.005−0.014
10.01~18.00−0.006−0.017
18.01~30.00−0.007−0.020
型式單位0.01mm單位1mmM
TypeDP
指定
L
指定
(P       0
−0.02)
(Pg6)
(S45C)
KJPS

(S45C 淬火)
KJPSH

(SUS304)
KJPSS

(SUS440C)
KJPSSC
(S45C)
KJPGS

(S45C 淬火)
KJPGSH

(SUS304)
KJPGSS

(SUS440C)
KJPGSSC
8 2.00〜 6.00(P<8時)
5~40
(P≧8時)
5~50


SUS304時
L≦P×5


需要更長的銷時
P.1877
M4
10 2.00〜 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.00M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5
DP       0
−0.02
Pg6
KJPSKJPSHKJPSSKJPSSCKJPGSKJPGSHKJPGSSKJPGSSC
小頭型8        
10        
12        
16        
20        
25        
大頭型10L    
12L    
16L    
20L    

追加工

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSH10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPS20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSH10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 大頭/小頭 插入部P尺寸公差 外徑D
(φ)
L
(mm)
P
(mm)
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g685 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6105 ~ 5010 ~ 16
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6125 ~ 5012 ~ 20
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6165 ~ 5016 ~ 25
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型g6205 ~ 5020 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型g6255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g685 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6105 ~ 5010 ~ 16
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6125 ~ 5012 ~ 20
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6165 ~ 5016 ~ 25
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型g6205 ~ 5020 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型g6255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g685 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型g6255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g685 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g6105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g6125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g6165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g6205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型g6255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02105 ~ 5010 ~ 16
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02125 ~ 5012 ~ 20
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02165 ~ 5016 ~ 25
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火大頭型0/-0.02205 ~ 5020 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於S45C無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02105 ~ 5010 ~ 16
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02125 ~ 5012 ~ 20
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02165 ~ 5016 ~ 25
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~大頭型0/-0.02205 ~ 5020 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於S45C45HRC~小頭型0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 8
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02125 ~ 504 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02165 ~ 508 ~ 14
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] SUS304無淬火小頭型0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型0/-0.0285 ~ 402 ~ 6
6天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C45~50HRC小頭型0/-0.02105 ~ 502 ~ 8

Loading...

規格概要

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像
刻印追加工(KH・KF)注意點
銷與壓紋部黏合在一起時,
 由於端部的壁厚很薄,沒有削平10mm。

使用範例

檢查治具用插銷 直柱型 握柄長度固定型:關聯圖像

基本資訊

型式 插銷 形狀 直柱 前端形狀 圓形
前端種類 直柱 階形部形狀 圓形 握柄長度 選擇 固定
握柄長度 Z(mm) 50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767