• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

銲接螺帽檢測用銷

銲接螺帽檢測用銷

請與工件檢測用零件(PCPNA)一同使用。
Detection Pins for Weld Nuts

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type材質硬度表面處理
NUTK相當於S45C
BNUTK淬火硬度
45〜50HRC
染黑處理
可以組合工件檢測組件和氣壓缸使用。

規格表

型式PBLAEM
Type前端形狀D
NUTK
NUTK
A
C
12
16

P6.0
P10.5

B10
B15

L20
L20

A30

E2

M5
M6
(A形狀)
(C形狀)
型式P
指定單位0.1mm
B
指定單位1mm
L
指定單位1mm
A選擇E
(A形狀)
指定單位1mm
MNT$基準單價
Type前端
形狀
D粗螺紋細螺紋NUTKBNUTK
NUTK
BNUTK
A
B
C
125.0〜10.05〜30
(B≦P×4)
15〜2030
60
90
120
1〜1055S
1610.1〜12.0565S6S
12.1〜14.05685S6S8S

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 表面處理 熱處理 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
粗螺紋 [M]
(mm)
細螺紋 [M]
(mm)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
5天~ 10錐形染黑處理整體淬火5 ~ 10125-30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形染黑處理整體淬火5 ~ 1012-M5S30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形染黑處理整體淬火10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形染黑處理整體淬火10.1 ~ 14165 ~ 8-30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10R錐形染黑處理整體淬火5 ~ 10125-30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形染黑處理整體淬火5 ~ 1012-M5S30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形染黑處理整體淬火10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形染黑處理整體淬火10.1 ~ 14165 ~ 8-30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面染黑處理整體淬火5 ~ 10125--5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面染黑處理整體淬火5 ~ 1012-M5S-5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面染黑處理整體淬火10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S-5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面染黑處理整體淬火10.1 ~ 14165 ~ 8--5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10錐形5 ~ 10125-30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形5 ~ 1012-M5S30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10錐形10.1 ~ 14165 ~ 8-30 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20
5天~ 10R錐形5 ~ 10125-30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形5 ~ 1012-M5S30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10R錐形10.1 ~ 14165 ~ 8-30 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面5 ~ 10125--5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面5 ~ 1012-M5S-5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面10.1 ~ 1416-M5S / M6S / M8S-5 ~ 30-15 ~ 20
5天~ 10球面10.1 ~ 14165 ~ 8--5 ~ 30-15 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 鋼種類 相當於S45C 定位側外徑公差 0/-0.2
安裝側公差 ±0.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767