(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

治具用定位銷 高度承接銷 外螺牙型

治具用定位銷 高度承接銷 外螺牙型

可進行高度方向和水平方向的工件定位。
Locating Pins for Fixtures Height Adjusting Pins - Threaded

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度
形狀
HUPNA圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
HUPND鑽石形
THUPNA圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7〜0.8)
螺牙部防浸處理
THUPND鑽石形

規格表

型式PBLTHAE
Type前端形狀D
HUPNAA10P4.8B10L10T20.0H20A60E5
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
T
指定
單位0.1mm
H
指定
單位1mm
A
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
R
W
NT$基準單價
Type前端形狀Dh7HUPNAHUPNDTHUPNATHUPND
淬火
(圓形)
HUPNA

(鑽石形)
HUPND

浸碳
(圓形)
THUPNA

(鑽石形)
THUPND
A
(錐形)

B
(錐形R)
6 0
−0.012
3.0~7.02~50
(B≦P×4)
58105.0~20.0 9~20 30

 60

 90

120
1~15 611~2
 7.1~12.0 9~20 633
8 0
−0.015
3.0~9.05810121511~20101.51~2
 9.1~16.011~201043.5
10 4.5~12.0(5)(8)10121513~251221~3
12.1~20.013~251244
10T 4.5~12.0(5)(8)10121513~251821~3
12.1~20.013~251855
12 0
−0.018
 9.0~14.0(8)1012151815~301534
14.1~25.015~301566
1613.0~18.0(10)1215182019~351845
18.1~32.019~351888
W尺寸 D6・D8:P>5.0時W=2 D10・D10T:P<5.0時W=1 P>7.0時W=3 L尺寸( )僅適用於圓形  P+2≦H≦P×5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
外徑H尺寸
(mm)
定位部長度 B
(mm)
A
(°)
E
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 105 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 158 ~ 185 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 205 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 105 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-8 ~ 185 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 205 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 105 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 185 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1512 ~ 205 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 105 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 185 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-12 ~ 205 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 105 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 158 ~ 185 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 205 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 105 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-8 ~ 185 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 205 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 105 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1510 ~ 185 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1512 ~ 205 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 105 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-10 ~ 185 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-12 ~ 205 ~ 20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 高度承接銷 安裝側形狀 外螺牙 同軸度 一般級 φ0.03
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767