(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為防止工件卡住,縮小了研磨逃溝。Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Shouldered - Threaded
Type | 材質 | 硬度 | |
ELANA | 圓形 | SCM435 | 淬火 35〜40HRC |
ELAND | 鑽石形 | ||
TELANA | 圓形 | SCM415 | 浸碳淬火 55HRC〜(深度0.7〜0.8) 螺牙部防浸處理 |
TELAND | 鑽石形 |
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
R−LANA | 圓形 | SCM435 | 35〜40HRC (表面750HV〜) | 鍍硬鉻 |
R−LAND | 鑽石形 | |||
D−LANA | 圓形 | 相當於SKD11 | 55HRC〜 (表面3000HV) | Dicoat®處理 |
D−LAND | 鑽石形 | |||
H−LANA | 圓形 | 相當於SKD11 | 55HRC〜 (表面3000HV) | TiCN處理 |
H−LAND | 鑽石形 |
型式 | − | P | − | B | − | L | ||
Type | D | |||||||
ELANA | 8 | − | P6.0 | − | B15 | − | L10 | |
ELATA | 10 | − | P8.8 | − | B10 |
型式 | P 指定 單位0.1mm | B 指定 單位1mm | L 選擇 | ℓ1 | H | R | W | NT$基準單價 | |||||||||||||||||||||
Type | Dh7 | ELANA | ELAND | TELANA | TELAND | R-LANA | R-LAND | D-LANA | D-LAND | H-LANA | H-LAND | ||||||||||||||||||
淬火 (圓形) ELANA (鑽石形) ELAND | 浸碳 (圓形) TELANA (鑽石形) TELAND | 鍍硬鉻 (圓形) R-LANA (鑽石形) R-LAND | Dicoat (圓形) D-LANA (鑽石形) D-LAND | TiCN (圓形) H-LANA (鑽石形) H-LAND | 6 | 0 −0.012 | 3.0〜7.0 | 2〜30 (B≦P×4) | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1~2 | ||||||||||||||
8 | 0 −0.015 | 3.0〜9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | 1~2 | ||||||||||||||||||
10 | 4.5〜12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||||||
10T | 4.5〜12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||||||
12 | 0 −0.018 | 9.0〜13.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 13.0〜16.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | 5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
D-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
D-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
ELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
ELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
ELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
ELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
ELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
ELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
ELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
ELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
ELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
H-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
H-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
H-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
H-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
H-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
H-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
H-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
H-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
H-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
R-LANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-LANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-LANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
R-LAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-LAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
R-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
R-LAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
R-LAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
TELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
TELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
TELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
TELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15] |
TELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
TELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 材質 | 安裝側外徑 D (φ) | 熱處理 | 同軸度 | 導入側外徑 P (φ) | 定位部長度 B (mm) | 表面處理 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 10 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | Dicoat處理 | 12 ~ 20 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 無 | 8 ~ 18 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 20 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 無 | 12 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 12 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 10 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | TiCN處理 | 12 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 8 ~ 18 | ||
7天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 10 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 10 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 10 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 10 ~ 18 | ||
7天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 鍍硬鉻 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 10T | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 無 | 8 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 無 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 10T | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 無 | 10 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 無 | 12 ~ 20 |
Loading...
基本形狀 | 治具銷 附頭緣 | 導入側前端型 | 前端R(B形狀) | 安裝側形狀 | 外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
導入側公差 | 一般級 0/-0.05 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策