(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高度調整銷 六角型 內螺牙型 -中精密度-

高度調整銷 六角型 內螺牙型 -中精密度-

高度方向的尺寸公差有高精準度和中精準度,為適合高度調整的定位銷。安裝為內螺牙,故高度可自由指定。
Height Adjusting Pins-Hex/Medium Accuracy/Tapped

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質表面處理硬度Type
相當於S45C染黑處理SRTBB
相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜SRTBR
相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSRTBHB
相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度 750HV〜
SRTBHR
SUS304SRTBSU
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCSRTBC

規格表

型式L
 
Type B
SRTBSU 12L50.00
型式L
指定單位0.01mm
(C)M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
NT$基準單價 內螺牙
TypeB
SRTBB

SRTBR

SRTBHB

SRTBHR

SRTBSU

SRTBC
SRTBB
SRTBR
SRTBHB
SRTBHR
SRTBSU
SRTBC
 610.00〜50.00 6.9M3   98     
 7 8.1     
 815.00〜50.00 9.2M4 225      
1020.0 〜80.0011.5M5 461      
1213.9      
1315M6  784      
1416.2      
1719.6      
1921.9M81911      
2427.7      
材質相當於SUS440C者B≧8。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SRTBB6-L[10-50/0.01]
SRTBB7-L[10-50/0.01]
SRTBB8-L[15-50/0.01]
SRTBB10-L[20-80/0.01]
SRTBB12-L[20-80/0.01]
SRTBB13-L[20-80/0.01]
SRTBB14-L[20-80/0.01]
SRTBB17-L[20-80/0.01]
SRTBB19-L[20-80/0.01]
SRTBB24-L[20-80/0.01]
SRTBC8-L[15-50/0.01]
SRTBC10-L[20-80/0.01]
SRTBC12-L[20-80/0.01]
SRTBC13-L[20-80/0.01]
SRTBC14-L[20-80/0.01]
SRTBC17-L[20-80/0.01]
SRTBC19-L[20-80/0.01]
SRTBC24-L[20-80/0.01]
SRTBHB6-L[10-50/0.01]
SRTBHB7-L[10-50/0.01]
SRTBHB8-L[15-50/0.01]
SRTBHB10-L[20-80/0.01]
SRTBHB12-L[20-80/0.01]
SRTBHB13-L[20-80/0.01]
SRTBHB14-L[20-80/0.01]
SRTBHB17-L[20-80/0.01]
SRTBHB19-L[20-80/0.01]
SRTBHB24-L[20-80/0.01]
SRTBHR6-L[10-50/0.01]
SRTBHR7-L[10-50/0.01]
SRTBHR8-L[15-50/0.01]
SRTBHR10-L[20-80/0.01]
SRTBHR12-L[20-80/0.01]
SRTBHR13-L[20-80/0.01]
SRTBHR14-L[20-80/0.01]
SRTBHR17-L[20-80/0.01]
SRTBHR19-L[20-80/0.01]
SRTBHR24-L[20-80/0.01]
SRTBR6-L[10-50/0.01]
SRTBR7-L[10-50/0.01]
SRTBR8-L[15-50/0.01]
SRTBR10-L[20-80/0.01]
SRTBR12-L[20-80/0.01]
SRTBR13-L[20-80/0.01]
SRTBR14-L[20-80/0.01]
SRTBR17-L[20-80/0.01]
SRTBR19-L[20-80/0.01]
SRTBR24-L[20-80/0.01]
SRTBSU6-L[10-50/0.01]
SRTBSU7-L[10-50/0.01]
SRTBSU8-L[15-50/0.01]
SRTBSU10-L[20-80/0.01]
SRTBSU12-L[20-80/0.01]
SRTBSU13-L[20-80/0.01]
SRTBSU14-L[20-80/0.01]
SRTBSU17-L[20-80/0.01]
SRTBSU19-L[20-80/0.01]
SRTBSU24-L[20-80/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 二面寬度 B
(mm)
L
(mm)
5天~ 10染黑處理610 ~ 50
5天~ 10染黑處理710 ~ 50
5天~ 10染黑處理815 ~ 50
5天~ 10染黑處理1020 ~ 80
5天~ 10染黑處理1220 ~ 80
5天~ 10染黑處理1320 ~ 80
5天~ 10染黑處理1420 ~ 80
5天~ 10染黑處理1720 ~ 80
5天~ 10染黑處理1920 ~ 80
5天~ 10染黑處理2420 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC815 ~ 50
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1020 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1220 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1320 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1420 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1720 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC1920 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC2420 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC610 ~ 50
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC710 ~ 50
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC815 ~ 50
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1020 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1220 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1320 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1420 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1720 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC1920 ~ 80
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC2420 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~610 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~710 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~815 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1020 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1220 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1320 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1420 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1720 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1920 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~2420 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~610 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~710 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~815 ~ 50
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1020 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1220 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1320 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1420 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1720 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1920 ~ 80
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~2420 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼610 ~ 50
5天~ 10不鏽鋼710 ~ 50
5天~ 10不鏽鋼815 ~ 50
5天~ 10不鏽鋼1020 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼1220 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼1320 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼1420 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼1720 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼1920 ~ 80
5天~ 10不鏽鋼2420 ~ 80
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 二面寬度 B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 高度調整銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 內螺牙
前端形狀 平面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767