(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高度方向的尺寸公差有高精準度和中精準度,為適合高度調整的定位銷。安裝為外螺牙,故高度可自由指定。Height Adjusting Pins-Hex/Medium Accuracy/Threaded
材質 | 表面處理 | 硬度 | Type |
相當於S45C | 染黑處理 | − | SRTAB |
相當於S45C | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | SRTAR |
相當於S45C | 染黑處理 | 淬火硬度 45〜50HRC | SRTAHB |
相當於S45C | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 45〜50HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | SRTAHR |
SUS304 | − | − | SRTASU |
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | SRTAC |
型式 | L 指定單位0.01mm | G 指定單位1mm | (C) | d | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | NT$基準單價 外螺牙 | ||||||
Type | B | SRTAB | SRTAR | SRTAHB | SRTAHR | SRTASU | SRTAC | ||||||
SRTAB SRTAR SRTAHB SRTAHR SRTASU SRTAC | 6 | 10.00〜50.00 | 0 或 2≦G≦d×2 | 6.9 | 4 | M4 | 225 | − | |||||
7 | 8.1 | − | |||||||||||
8 | 15.00〜50.00 | 9.2 | 5 | M5 | 461 | ||||||||
10 | 20.0 〜80.00 | 11.5 | |||||||||||
12 | 13.9 | 6 | M6 | 784 | |||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
14 | 16.2 | ||||||||||||
17 | 19.6 | 8 | M8 | 1911 | |||||||||
19 | 21.9 | ||||||||||||
24 | 27.7 | 10 | M10 | 3783 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G0 |
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1] |
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1] |
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1] |
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G0 |
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1] |
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G0 |
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 淬火 | 硬度 | 二面寬度 B (mm) | G (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 8 | 0 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 8 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 10 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 10 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 12 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 12 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 13 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 13 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 14 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 14 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 17 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 17 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 19 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 19 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 24 | 0 | 20 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 24 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 6 | 0 | 10 ~ 50 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 6 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 7 | 0 | 10 ~ 50 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 7 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 |
Loading...
形狀 | 高度調整銷 | 高度公差 | 0/+0.05 | 固定方法 | 外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
前端形狀 | 平面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策