(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小徑定位銷 小頭型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質硬度Type
L尺寸選擇L尺寸指定L尺寸指定・公差選擇型
球面平面球面錐形R錐形平面球面錐形R錐形
相當於SK95(SK4)50〜58HRCSPKHTSFSHTSPSHTSTSHTSXSHTSFPHTSPPHTSTPHTSXPHT
SUS304SPKHSSFSHSSPSHSSTSHSSXSHSSFPHSSPPHSSTPHSSXPHS
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
50〜55HRCSFSHCSPSHCSTSHCSXSHCSFPHCSPPHCSTPHCSXPHC
SKD61(SR部研磨)40〜52HRCSPSHDG
SUS304(SR部研磨)SPSHSG
材質記號SG與DG僅適用於球面的L尺寸指定型。
L尺寸選擇型僅適用於球面。

規格表

■L尺寸選擇型
型式DL
SPKHTD2L5
■L尺寸指定型
型式DLPBE
SPSHS
SXSHT

D1.5
D1.5

L10.0
L10.0

P0.9
P1.2

B1.5
B2.0


E1.0
(球面)
(錐形)
■L尺寸指定・公差選擇型
型式DLPBE
TypeD
公差
P
公差
SPPHT
SXPHS
Q
P
R
P

D1.50
D1.50

L10.1
L10.0

P0.95
P1.20

B5.3
B3.0


E1.0
(球面)
(錐形)
■L尺寸選擇型
型式DD尺寸公差L選擇PP尺寸公差B
SPKHT
SPKHS
20
−0.005
35100.950
−0.01
2
338101.954
■L尺寸指定型
型式D
指定單位0.1mm
D尺寸公差L
指定單位0.5mm
P
指定單位0.1mm
P尺寸公差B
指定單位0.5mm
E
指定單位0.5mm
R
平面
SFSHT
SFSHS
SFSHC
球面
SPSHT
SPSHS
SPSHC
SPSHDG
SPSHSG
錐形R
STSHT
STSHS

STSHC
錐形
SXSHT
SXSHS
SXSHC
1.0~2.00
−0.005
3.0~20.00.9~1.9
(D>P)
0
−0.01
1.5~10.0
(B−P/2≧1.0)
0.5~2.50.2
2.1~3.01.9~2.9
(D>P)
0.4
錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E
■L尺寸指定・公差選擇型
型式D
指定單位0.01mm
L
指定單位0.1mm
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
E
指定單位0.5mm
R
TypeD公差選擇P公差選擇
平面
SFPHT
SFPHS
SFPHC
球面
SPPHT
SPPHS
SPPHC
錐形R
STPHT
STPHS
STPHC
錐形
SXPHT
SXPHS
SXPHC
P +0.005
 0
Q±0.002
R  0
−0.005
H  0
−0.01
P +0.005
 0
Q±0.002
R  0
−0.005
H  0
−0.01
0.51~1.003.0~20.00.50~0.99
(D>P)
1.5~5.0
(B−P/2≧1.0)
0.5~2.5
1.01~2.000.50~1.99
(D>P)
1.5~10.0
(B−P/2≧1.0)
0.2
2.01~3.001.00~2.99
(D>P)
0.4
錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SFPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFSHC-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5]
SFSHS-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5]
SFSHT-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5]
SPKHS-D[2,​3]-L[3,​5,​8,​10]
SPKHT-D[2,​3]-L[3,​5,​8,​10]
SPPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 SR部研磨 B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 3±0.002-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10平面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS3040.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)0.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-1.5 ~ 10-3 ~ 20
5天~ 10平面[不銹鋼] SUS304-0/-0.012 ~ 30/-0.005---3 ~ 10
5天~ 10平面整體淬火[鋼] 相當於SK95(SK4)-0/-0.012 ~ 30/-0.005---3 ~ 10
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.01-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20
8天~ 10球面整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30.005/0-1.5 ~ 10-3 ~ 20

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767