(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

接合鏈節

接合鏈節

連接鏈條的附接合鏈節。預備、修補用時可至少選擇一個。

(i)請注意

  • No.80接合鏈節已由扣環型變更為開口銷型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
JNTC60
JNT−L40
型式hmntφDHNT$基準單價
TypeNo.JNTCJMTCJNTS
JNTC
(鋼)
JMTC
(無給油)
JNTS
(不鏽鋼)
112.28 3.17 5.44 0.38 1.573.5
153.05 3.85 6.80 0.57 1.624.3
253.80 4.80 8.80 0.78 2.315.2
355.70 7.10 12.85 1.20 3.607.7
408.02 9.53 17.55 1.15 3.9711.7
5010.15 11.60 21.75 2.00 5.0914.6
6012.65 14.15 26.80 2.40 5.9617.5
8016.07 19.18 35.00 3.20 7.9421.1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JMTC40
JMTC50
JMTC60
JNTC15
JNTC25
JNTC35
JNTC40
JNTC50
JNTC60
JNTC80
JNTS11
JNTS25
JNTS35
JNTS40
JNTS50
JNTS60
JNTS80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 型式No.
4天~ 1040[鋼] 鋼含油襯套40
4天~ 1050[鋼] 鋼含油襯套50
4天~ 1060[鋼] 鋼含油襯套60
當日可能 1015[鋼] 鋼15
當日可能 1025[鋼] 鋼25
當日可能 1035[鋼] 鋼35
當日可能 1040[鋼] 鋼40
當日可能 1050[鋼] 鋼50
4天~ 1060[鋼] 鋼60
4天~ 1080[鋼] 鋼80
當日可能 1011[不銹鋼] 不鏽鋼11
4天~ 1025[不銹鋼] 不鏽鋼25
當日可能 1035[不銹鋼] 不鏽鋼35
4天~ 1040[不銹鋼] 不鏽鋼40
4天~ 1050[不銹鋼] 不鏽鋼50
4天~ 1060[不銹鋼] 不鏽鋼60
4天~ 1080[不銹鋼] 不鏽鋼80

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接合鏈節・偏置鏈節 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767