(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準滾輪鏈條

標準滾輪鏈條

Chains-Standard/Steel/Lubrication-Free/Stainless Steel

(i)請注意

  • 圖檔的鏈節數上限為50節
  • 此系列產品因下單數量增加造成庫存不足交期延長,為長交期商品,供貨時間未定。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
CHE□□
CHEM□□無給油(鋼・含油襯套)
CHES□□不鏽鋼

規格表

 型式鏈節數
(鏈節數指定型)CHE80200
(單元型)CHE80U

日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。
鏈條傳動機構的技術資料請參照P.2305

■鏈節數指定型
型式間距hmnTtφDφRHW最大容許張力
(kN)
NT$基準單價切割費用
(+基準單價)
Type 鏈節數
(偶數指定)
1個單元鏈節數
以下
1個單元鏈節數
以上
No.
CHE
(鋼)
154~4.763.053.856.800.570.571.622.484.32.380.31   
256.353.804.808.600.750.752.313.305.83.180.64  
359.535.707.1012.801.251.253.595.088.84.782.16  
4012.708.029.5317.551.501.503.977.9211.77.953.63  
5015.87510.1511.6021.752.002.005.0910.1614.69.536.37  
6019.0512.6514.1526.802.402.405.9611.9117.512.708.83  
8025.4016.0719.1835.253.203.207.9415.8823.015.8814.71 
CHEM
(無給油)
4012.708.5510.0518.602.001.503.977.9211.77.953.63 
5015.87510.5712.0322.602.402.005.0910.1614.69.536.37 
6019.0513.4514.9528.403.202.405.9611.9117.512.708.83 
CHES
(不鏽鋼)
113.752.283.175.440.380.381.572.293.51.830.05 
256.353.804.808.600.750.752.313.305.83.180.12 
359.535.707.1012.801.251.253.595.088.84.780.26 
4012.708.029.5317.551.501.503.977.9211.77.950.44 
5015.87510.1511.6021.752.002.005.0910.1614.69.530.69 
6019.0512.6514.1526.802.402.405.9611.9117.512.701.03 
長尺寸(超過1個單元鏈節數)時,以單元為單位來包裝。 例)CHES11-200時,分為134鏈節+66鏈節的2節。
■鏈節數固定(單元)型
■接合鏈節・偏置鏈節對應表
型式1個單元鏈節數NT$基準單價
Type 鏈節數CHE□□-UCHEM□□-UCHES□□-U
No.
CHE
CHEM
CHES
11U134(周長  502mm) 
15210(周長 1000mm) 
25480(周長 3048mm)  
35320(周長 3048mm)  
40240(周長 3048mm)   
50192(周長 3048mm)   
60160(周長 3048mm)   
80120(周長 3048mm) 
 
鏈條接合鏈節偏置鏈節刊載頁次
CHE(鋼)JNTCJNOCP.1593
CHEM(無給油)JMTCJMOC
CHES(不鏽鋼)JNTSJNOS
請選擇相同「No.」的物品。
可購買1個以上作為預備、修補用途。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHE15-[4-9998/2]
CHE15-U
CHE25-[4-9998/2]
CHE25-U
CHE35-[4-9998/2]
CHE35-U
CHE40-[4-9998/2]
CHE40-U
CHE50-[4-9998/2]
CHE50-U
CHE60-[4-9998/2]
CHE60-U
CHE80-[4-9998/2]
CHE80-U
CHEM40-[4-9998/2]
CHEM40-U
CHEM50-[4-9998/2]
CHEM50-U
CHEM60-[4-9998/2]
CHEM60-U
CHES11-[4-9998/2]
CHES25-[4-9998/2]
CHES25-U
CHES35-[4-9998/2]
CHES35-U
CHES40-[4-9998/2]
CHES40-U
CHES50-[4-9998/2]
CHES50-U
CHES60-[4-9998/2]
CHES60-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 間距 材質 型式 鏈節數
(個)
6天~ 10154.76[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
當日可能 10154.76[鋼] 鋼單元型210
6天~ 10256.35[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 10256.35[鋼] 鋼單元型480
6天~ 10359.53[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
當日可能 10359.53[鋼] 鋼單元型320
6天~ 104012.7[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 104012.7[鋼] 鋼單元型240
6天~ 105015.875[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 105015.875[鋼] 鋼單元型192
6天~ 106019.05[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 106019.05[鋼] 鋼單元型160
6天~ 108025.4[鋼] 鋼鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 108025.4[鋼] 鋼單元型120
6天~ 104012.7[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 104012.7[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)單元型240
6天~ 105015.875[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 105015.875[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)單元型192
6天~ 106019.05[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 106019.05[鋼] 無給油(鋼・含油襯套)單元型160
6天~ 10113.75[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 10256.35[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 10256.35[不銹鋼] SUS304單元型480
6天~ 10359.53[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 10359.53[不銹鋼] SUS304單元型320
6天~ 104012.7[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 104012.7[不銹鋼] SUS304單元型240
6天~ 105015.875[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 105015.875[不銹鋼] SUS304單元型192
6天~ 106019.05[不銹鋼] SUS304鏈節數指定型4 ~ 9998
6天~ 106019.05[不銹鋼] SUS304單元型160

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準鏈條 列數 1 表面處理
最大容許張力(kN) ~99

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767