(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

惰輪軸

惰輪軸
  • 促銷至 2025/03/31截止

請與TPBSN・TPCFN一同使用。尺寸不同的墮輪軸請參照懸臂銷。
Idler Shafts

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 相當於S45C
表面處理 染黑處理
附 屬 品 螺帽2 pcs・彈簧墊圈2 pcs

規格表

型式W(W1)
TPCFN5031
WS222S
型式ABD1M1×Pitch2M2×PitchELNT$基準單價NT$折扣單價
1〜10 pcs11〜30 pcs
WS010S8.5101017M10×1.512M8×1.251447.5
112S9.512122014M10×1.555.5
116S1659.5
122S2265.5
216S10.516151760.5
222S2266.5
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
WS010S
WS112S
WS116S
WS122S
WS216S
WS222S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)
當日可能 1047.5
當日可能 1055.5
當日可能 1059.5
當日可能 1065.5
當日可能 1060.5
5天~ 1066.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 惰輪 材質 相當於S45C 時規皮帶輪/惰輪 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引