(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導桿 一端外螺牙・一端內螺牙 附逃溝

導桿 一端外螺牙・一端內螺牙 附逃溝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 導桿 一端外螺牙・一端內螺牙 附逃溝
  • 導桿 一端外螺牙・一端內螺牙 附逃溝

【特長】一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
D公差g6D公差h5D公差f8
SAFDSFDU相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSAFDSSFDUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSAFDPSFDU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
PSSAFDPSSFDUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSAFD相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PSAGD相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上〜
PSSAGDSUS304

規格表

型式LFMN
SAFD20277F25M10N12
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50

型式指定單位1mmM(粗螺紋)選擇N(粗螺紋)選擇(Y)
Max.
C
TypeDLF
(D公差g6)
SAFD
SSAFD
PSAFD
PSSAFD
RSAFD
(D≦30,L≦500)

(D公差f8)
PSAGD
PSSAGD
(D公差h5)
SFDU
SSFDU
PSFDU
PSSFDU





825〜 995

5≦F≦M×3



F−g≧Pitch×3
63458000.5
以下
1025〜 995683456800
1225〜1195681045681000
1325〜119568101245681000
1525〜11956810124568101000
1625〜11956810124568101200
1825〜119568101216456810121200
2025〜1195681012164568101212001.0
以下
2525〜11938101216202445681012161200
3025〜14938101216202468101216201500
3525〜1492101216202430810121620241500
4040〜149012162024301012162024301500
5050〜14901620243012162024301500

粗螺紋逃溝尺寸
MPitchMC(g)
61.04.42
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0
全長L必須符合N×2.5+4≦L。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSAFD8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,​4,​5]
PSAFD8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,​4,​5]
PSAFD10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSAFD10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-ND6
PSAFD10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSAFD10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-ND6
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC8
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS10-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS10-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS10-NSC8
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [M]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [MMS]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
F
(mm)
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻825 ~ 1095g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 5-6---5 ~ 18
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻825 ~ 1095g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 5--6--5 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1195g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 6-----5 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1195g6高週波淬火(58HRC~)-6----5 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1195g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 6--6 ~ 8--5 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1195g6高週波淬火(58HRC~)-6-6 ~ 8--5 ~ 24
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8-6 ~ 10---5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 86 ~ 10---5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)--6 ~ 10--85 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8--6 ~ 10--5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8-6 ~ 10--5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-85 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8---10-5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8--10-5 ~ 30
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----1085 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8-----5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8----5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-----85 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8--6 ~ 10--5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8-6 ~ 10--5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-85 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8---10-5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8--10-5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----1085 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10-6 ~ 12---5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 106 ~ 12---5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)--6 ~ 12--8 ~ 105 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10--6 ~ 12--5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10-6 ~ 12--5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-8 ~ 105 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10---10 ~ 12-5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10--10 ~ 12-5 ~ 36
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----10 ~ 128 ~ 105 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 10-----5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10----5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 105 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 10--6 ~ 12--5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10-6 ~ 12--5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-8 ~ 105 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 10---10 ~ 14-5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10--10 ~ 14-5 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----10 ~ 148 ~ 105 ~ 36
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12-----5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12----5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 125 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12--6 ~ 15--5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12-6 ~ 15--5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 15-8 ~ 125 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12---10 ~ 14-5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12--10 ~ 14-5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----10 ~ 148 ~ 125 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12-----5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12----5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-----8 ~ 145 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12--6 ~ 17--5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12-6 ~ 17--5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)---6 ~ 17-8 ~ 145 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12---10 ~ 18-5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12--10 ~ 18-5 ~ 48
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1395g6高週波淬火(58HRC~)----10 ~ 188 ~ 145 ~ 48

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為,無鍍膜製品為
軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767