(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S3M型 —免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)—

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S3M型 —免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)—

有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。
Keyless High Torque Timing Pulleys - S3M - MechaLock Standard Type Incorporated (with Centering Function)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type型式 材質*1 表面處理
皮帶寬度10mm
A:11 W:15
皮帶寬度15mm
A:17 W:21
皮帶輪法蘭免鍵軸襯皮帶輪法蘭免鍵軸襯
S3M100S3M150
HHAA2000系列
鋁合金
鋁合金2000系列
鋁合金
白色陽極處理
HHTA超超杜拉鋁系
鋁合金
鋁合金相當於S45C
白色陽極處理
HHTK硬質陽極處理*2
1 材質・附屬品有時可能變更為同等材質。
*2 硬質陽極處理為皮膜硬度300HV〜

規格表

型式皮帶輪形狀軸孔徑
HHTA60S3M150E15
型式皮帶輪
形狀
dH7範圍 (・)選擇 (~)指定單位1mmNT$本體價格 1〜10 pcs
Type齒數種類・
寬度No.
HHAAHHTA・HHTKHHAAHHTAHHTK
EFEF
S3M100S3M150S3M100S3M150S3M150S3M100S3M150S3M100S3M150S3M100S3M150
HHAA
HHTA
HHTK
30S3M100
*A:11
*W:15

S3M150
*A:17
*W:21
*Y:14
E

F
6
346・8666
366・8666
408・108888
448・10・128・10・128・108・108・10
488・10・128・10・12・148・108・10・128・10
508・10・12・148・10・12・14・158・108・10・12・148・10
608・10・12・148・10・12・14・158・108・10・12・14~178・10
728・108・10・12・14~198・10

dH7NT$免鍵軸襯
組裝價格
(本體價格+)

(HHAA)
相當於S45C
(HHT□)
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
■HHAA 鋁免鍵軸襯性能・重量
dH7緊固螺栓容許推力
荷重(kN)
免鍵軸襯
單品重量
(g)
M×L數量緊固扭矩表面
處理
(N・m)
6M2.5×1230.9染黑
處理
1.338
8M2.5×1440.91.5111
10M2.5×1440.91.6312
12M2.5×1550.91.9917
14M2.5×1560.92.5619
15M3×1841.53.3424
16M3×1841.53.3425
相當於S45C的免鍵軸襯詳情請參照P.1525。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHAA30S3M100-E-6
HHAA34S3M100-E-6
HHAA34S3M100-E-8
HHAA36S3M100-E-6
HHAA36S3M100-E-8
HHAA40S3M100-E-8
HHAA40S3M100-E-10
HHAA40S3M150-F-8
HHAA44S3M100-E-8
HHAA44S3M100-E-10
HHAA44S3M100-E-12
HHAA44S3M150-F-8
HHAA44S3M150-F-10
HHAA44S3M150-F-12
HHAA48S3M100-E-8
HHAA48S3M100-E-10
HHAA48S3M100-E-12
HHAA48S3M150-F-8
HHAA48S3M150-F-10
HHAA48S3M150-F-12
HHAA48S3M150-F-14
HHAA50S3M100-E-8
HHAA50S3M100-E-10
HHAA50S3M100-E-12
HHAA50S3M100-E-14
HHAA50S3M150-F-8
HHAA50S3M150-F-10
HHAA50S3M150-F-12
HHAA50S3M150-F-14
HHAA50S3M150-F-15
HHAA60S3M100-E-8
HHAA60S3M100-E-10
HHAA60S3M100-E-12
HHAA60S3M100-E-14
HHAA60S3M150-F-8
HHAA60S3M150-F-10
HHAA60S3M150-F-12
HHAA60S3M150-F-14
HHAA60S3M150-F-15
HHTA34S3M100-E-6
HHTA34S3M150-E-6
HHTA34S3M150-F-6
HHTA36S3M100-E-6
HHTA36S3M150-E-6
HHTA36S3M150-F-6
HHTA40S3M100-E-8
HHTA40S3M150-E-8
HHTA40S3M150-F-8
HHTA44S3M100-E-8
HHTA44S3M100-E-10
HHTA44S3M150-E-8
HHTA44S3M150-E-10
HHTA44S3M150-F-8
HHTA44S3M150-F-10
HHTA48S3M100-E-8
HHTA48S3M100-E-10
HHTA48S3M150-E-8
HHTA48S3M150-E-10
HHTA48S3M150-E-12
HHTA48S3M150-F-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
8天~ 101030E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
5天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
5天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
5天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 101044E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101044E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
5天~ 101044E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101544F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101544F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101544F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101048E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101048E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101048E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101548F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 101548F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
5天~ 101548F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
4天~ 101548F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101050E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 101050E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101050E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101050E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101550F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101550F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101550F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101550F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101550F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101060E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101060E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101060E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101060E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
5天~ 101560F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101560F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101560F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
5天~ 101560F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101560F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
5天~ 101034E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101534E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101534F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101036E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101536E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101536F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理6
8天~ 101040E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101540E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101540F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 101044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101544E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101544E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101544F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101544F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101048E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101048E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101548E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101548E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101548E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101548F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8

Loading...

基本資訊

型式 免鍵皮帶輪 皮帶種類 S3M 時規皮帶輪/惰輪 皮帶輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引