• 於2018/9/20 22:30 ~ 9/21 7:00, 9/23 9:00 ~ 9/24 5:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

時規皮帶輪 T2.5型

時規皮帶輪 T2.5型

適合小型裝置的小間距時規皮帶輪。T2.5皮帶請使用於VONA。
Timing Pulleys - T2.5

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type皮帶寬度 材質*1 表面處理附屬品*1
固定螺絲
7mm皮帶輪法蘭
T2.5
TTPA鋁合金鋁合金白色陽極處理SUS304
*1 材質・附屬品有時可能變更為同等材質。 已做法蘭鉚接,軸孔P、N、C附固定螺絲

規格表

型式皮帶輪形狀軸孔規格・內徑J
(軸孔規格:H・P・N・C)TTPA18T25070KP4
(軸孔規格:V・F)TTPA60T25070BV15Z20J8
型式皮帶輪
形狀
皮帶輪形狀
Type齒數種類
寬度
No.
軸孔規格 (~)指定單位1mm(・)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
圓孔+攻牙
N・C(d)
鍵槽+攻牙
V・F
軸頸孔
V・F(d)
Z−d≧2
J
(單位0.1mm)

TTPA
12T25070K4・54・5
144・54・5
154・54・5
164・54・5
184・54・5
205・6・6.355・6・6.35
22B5・6・6.355・6・6.355・67・82.0≦J≦L−2.0
245・6・6.355・6・6.355・67・8
255・6・6.355・6・6.355・67・8
265・6・6.355・6・6.355・67・8
285・6・6.355・6・6.355・67・8
305・6・6.355・6・6.355〜87〜10
325・6・6.35・7・85・6・6.35・7・885〜107〜122.0≦J≦L−2.0
345・6・6.35・7・85・6・6.35・7・885〜107〜12
365・6・6.35・7・85・6・6.35・7・885〜137〜15
405・6・6.35・7・85・6・6.35・7・885〜147〜16
446・6.35・7~106・6.35・7~108・10・NK106〜148〜162.0≦J≦L−2.0
486・6.35・7~126・6.35・7~128・10・NK10・11・126〜148〜16
506・6.35・7~126・6.35・7~128・10・NK10・11・126〜228〜24
606・6.35・7~146・6.35・7~148・10・NK10・11~146〜248〜26
軸孔規格為C時,無法製作軸孔徑8・11・13・14。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
TTPA14T25070-K-H4
TTPA14T25070-K-P[4,​5]
TTPA15T25070-K-H4
TTPA15T25070-K-P4
TTPA16T25070-K-H[4,​5]
TTPA16T25070-K-P[4,​5]
TTPA18T25070-K-H[4,​5]
TTPA18T25070-K-P[4,​5]
TTPA20T25070-K-H[5,​6,​6.35]
TTPA20T25070-K-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-F[5,​6]
TTPA22T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-V[5,​6]
TTPA24T25070-B-F[5,​6]
TTPA24T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-V[5,​6]
TTPA25T25070-B-F[5,​6]
TTPA25T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-V[5,​6]
TTPA26T25070-B-F[5,​6]
TTPA26T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-V[5,​6]
TTPA28T25070-B-F[5,​6]
TTPA28T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-V[5,​6]
TTPA30T25070-B-F[5-8/1]
TTPA30T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-V[5-8/1]
TTPA32T25070-B-F[5-10/1]
TTPA32T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-N8
TTPA32T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-V[5-10/1]
TTPA34T25070-B-F[5-10/1]
TTPA34T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-N8
TTPA34T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-V[5-10/1]
TTPA36T25070-B-F[5-13/1]
TTPA36T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-N8
TTPA36T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-V[5-13/1]
TTPA40T25070-B-F[5-14/1]
TTPA40T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-N8
TTPA40T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-V[5-14/1]
TTPA44T25070-B-C10
TTPA44T25070-B-F[6-14/1]
TTPA44T25070-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
TTPA44T25070-B-N[8,​10]
TTPA44T25070-B-NK10
TTPA44T25070-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS齒數
(T)
皮帶輪形狀 時規皮帶輪/惰輪 軸孔規格(圓孔) [H]
(mm)
軸孔規格(圓孔+攻牙) [P]
(mm)
軸孔規格(新JIS鍵槽孔+攻牙) [N]
(mm)
軸孔規格(舊JIS鍵槽孔+攻牙) [C]
(mm)
軸孔規格(軸頸孔 軸轂側沉頭孔) [F]
(mm)
軸孔規格(軸頸孔) [V]
(mm)
4天~ 614K形皮帶輪4-----
4天~ 614K形皮帶輪-4 ~ 5----
4天~ 615K形皮帶輪4-----
4天~ 615K形皮帶輪-4----
4天~ 616K形皮帶輪4 ~ 5-----
4天~ 616K形皮帶輪-4 ~ 5----
4天~ 618K形皮帶輪4 ~ 5-----
4天~ 618K形皮帶輪-4 ~ 5----
4天~ 620K形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 620K形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 622B形皮帶輪----5 ~ 6-
4天~ 622B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 622B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 622B形皮帶輪-----5 ~ 6
4天~ 624B形皮帶輪----5 ~ 6-
4天~ 624B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 624B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 624B形皮帶輪-----5 ~ 6
4天~ 625B形皮帶輪----5 ~ 6-
4天~ 625B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 625B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 625B形皮帶輪-----5 ~ 6
4天~ 626B形皮帶輪----5 ~ 6-
4天~ 626B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 626B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 626B形皮帶輪-----5 ~ 6
4天~ 628B形皮帶輪----5 ~ 6-
4天~ 628B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 628B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 628B形皮帶輪-----5 ~ 6
4天~ 630B形皮帶輪----5 ~ 8-
4天~ 630B形皮帶輪5 ~ 6.35-----
4天~ 630B形皮帶輪-5 ~ 6.35----
4天~ 630B形皮帶輪-----5 ~ 8
4天~ 632B形皮帶輪----5 ~ 10-
4天~ 632B形皮帶輪5 ~ 8-----
4天~ 632B形皮帶輪--8---
4天~ 632B形皮帶輪-5 ~ 8----
4天~ 632B形皮帶輪-----5 ~ 10
4天~ 634B形皮帶輪----5 ~ 10-
4天~ 634B形皮帶輪5 ~ 8-----
4天~ 634B形皮帶輪--8---
4天~ 634B形皮帶輪-5 ~ 8----
4天~ 634B形皮帶輪-----5 ~ 10
4天~ 636B形皮帶輪----5 ~ 13-
4天~ 636B形皮帶輪5 ~ 8-----
4天~ 636B形皮帶輪--8---
4天~ 636B形皮帶輪-5 ~ 8----
4天~ 636B形皮帶輪-----5 ~ 13
4天~ 640B形皮帶輪----5 ~ 14-
4天~ 640B形皮帶輪5 ~ 8-----
4天~ 640B形皮帶輪--8---
4天~ 640B形皮帶輪-5 ~ 8----
4天~ 640B形皮帶輪-----5 ~ 14
4天~ 644B形皮帶輪---10--
4天~ 644B形皮帶輪----6 ~ 14-
4天~ 644B形皮帶輪6 ~ 10-----
4天~ 644B形皮帶輪--8 ~ 10---
4天~ 644B形皮帶輪--NK10---
4天~ 644B形皮帶輪-6 ~ 10----

Loading...

 

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶種類 T2.5 使用皮帶寬度(mm) 7
材質 鋁合金 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767