(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 實心型

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 實心型

以公尺為單位裁切的皮帶。無無縫環圈加工。
Polyurethane Round Belts-Open End (Solid Type)/Standard Type/High Tensile Strength Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type類型表面形狀顏色材質耐熱溫度
MBT−N標準鏡面優力膠80℃
MBTH−N高張力粗面80℃
MBT−N・MBTH−N為符合日本食品衛生法規的製品。

規格表

型式L
MBTH−N612
型式L(周長)皮帶輪
最小P.D
NT$基準單價
/m
Typed指定單位1m
MBT−N1.510〜2012
215
2.520.5
320
3.523
430
540
650
760
870
980
1090
12120
15150

型式L(周長)皮帶輪
最小P.D
NT$基準單價
/m
Typed指定單位1m
MBTH−N210〜2020
330
440
550
660
880
10100

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MBT-N1.5-[10-20/1]
MBT-N2-[10-20/1]
MBT-N2.5-[10-20/1]
MBT-N3-[10-20/1]
MBT-N3.5-[10-20/1]
MBT-N4-[10-20/1]
MBT-N5-[10-20/1]
MBT-N6-[10-20/1]
MBT-N7-[10-20/1]
MBT-N8-[10-20/1]
MBT-N9-[10-20/1]
MBT-N10-[10-20/1]
MBT-N12-[10-20/1]
MBT-N15-[10-20/1]
MBTH-N2-[10-20/1]
MBTH-N3-[10-20/1]
MBTH-N4-[10-20/1]
MBTH-N5-[10-20/1]
MBTH-N6-[10-20/1]
MBTH-N8-[10-20/1]
MBTH-N10-[10-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 顏色 皮帶徑 d
(φ)
皮帶周長 L
(m)
8天~ 10標準型橘色1.510 ~ 20
8天~ 10標準型橘色210 ~ 20
8天~ 10標準型橘色2.510 ~ 20
8天~ 10標準型橘色310 ~ 20
8天~ 10標準型橘色3.510 ~ 20
8天~ 10標準型橘色410 ~ 20
8天~ 10標準型橘色510 ~ 20
8天~ 10標準型橘色610 ~ 20
8天~ 10標準型橘色710 ~ 20
8天~ 10標準型橘色810 ~ 20
8天~ 10標準型橘色910 ~ 20
8天~ 10標準型橘色1010 ~ 20
8天~ 10標準型橘色1210 ~ 20
8天~ 10標準型橘色1510 ~ 20
8天~ 10高張力型210 ~ 20
8天~ 10高張力型310 ~ 20
8天~ 10高張力型410 ~ 20
8天~ 10高張力型510 ~ 20
8天~ 10高張力型610 ~ 20
8天~ 10高張力型810 ~ 20
8天~ 10高張力型1010 ~ 20

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

皮帶形狀 長度選擇型 耐熱溫度(℃) 80 材質 優力膠

常見問題 ( FAQ )

質問: 有銷售圓形皮帶焊接機嗎?
回答: 抱歉,我們沒有販賣此裝置。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767