(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
繩索狀的圓形皮帶可任意切斷成指定長度,以熱焊接進行無縫環圈加工。Polyurethane Round Belts-Welded Joint/Standard Type/High Tensile Strength Type/Antistatic Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 類型 | 表面形狀 | 顏色 | 材質 | 耐熱溫度 |
MBT | 標準 | 鏡面 | 橘 | 優力膠 | 80℃ |
MBTH | 高張力 | 粗面 | 綠 | 80℃ | |
MBTD | 防止靜電 | 粗面 | 黑 | 50℃ |
型式 | − | L |
MBT5 | − | 150 |
型式 | L(周長) | 皮帶輪 最小P.D | 5%張力 (N) | NT$基準單價 | |||||||
Type | d | 指定單位1mm | 最短L〜500 | L501〜1000 | L1001〜2000 | L2001〜3000 | L3001〜4000 | L4001〜5000 | L5001〜6000 | ||
MBT | 2 | 100〜2000 | 15 | 1.9 | − | − | − | − | |||
3 | 100〜3000 | 20 | 4.1 | − | − | − | |||||
4 | 100〜4000 | 30 | 7.4 | − | − | ||||||
5 | 135〜5000 | 40 | 12.5 | − | |||||||
6 | 140〜6000 | 50 | 16.6 | ||||||||
8 | 190〜6000 | 70 | 29.4 | ||||||||
10 | 250〜6000 | 90 | 46.2 | ||||||||
MBTH | 2 | 100〜2000 | 20 | 2.8 | − | − | − | − | |||
3 | 100〜3000 | 30 | 6.2 | − | − | − | |||||
4 | 100〜4000 | 40 | 11.1 | − | − | ||||||
5 | 135〜5000 | 50 | 18.7 | − | |||||||
6 | 140〜6000 | 60 | 24.9 | ||||||||
8 | 190〜6000 | 80 | 44.1 | ||||||||
10 | 250〜6000 | 100 | 69.3 | ||||||||
MBTD | 3 | 200〜3000 | 30 | 13 | − | − | − | ||||
4 | 200〜4000 | 40 | 22 | − | − | ||||||
5 | 200〜5000 | 50 | 33 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MBT2-[100-2000/1] |
MBT3-[100-3000/1] |
MBT4-[100-4000/1] |
MBT5-[135-5000/1] |
MBT6-[140-6000/1] |
MBT8-[190-6000/1] |
MBT10-[250-6000/1] |
MBTD3-[200-3000/1] |
MBTD4-[200-4000/1] |
MBTD5-[200-5000/1] |
MBTH2-[100-2000/1] |
MBTH3-[100-3000/1] |
MBTH4-[100-4000/1] |
MBTH5-[135-5000/1] |
MBTH6-[140-6000/1] |
MBTH8-[190-6000/1] |
MBTH10-[250-6000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 顏色 | 皮帶徑 d (φ) | 耐熱溫度 (℃) | 皮帶輪最小P.D. (mm) | 皮帶周長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 2 | 80 | 15 | 100 ~ 2000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 3 | 80 | 20 | 100 ~ 3000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 4 | 80 | 30 | 100 ~ 4000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 5 | 80 | 40 | 135 ~ 5000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 6 | 80 | 50 | 140 ~ 6000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 8 | 80 | 70 | 190 ~ 6000 | ||
7天~ | 10 | 標準型 | 橘色 | 10 | 80 | 90 | 250 ~ 6000 | ||
7天~ | 10 | 防靜電型 | 黑 | 3 | 50 | 30 | 200 ~ 3000 | ||
7天~ | 10 | 防靜電型 | 黑 | 4 | 50 | 40 | 200 ~ 4000 | ||
7天~ | 10 | 防靜電型 | 黑 | 5 | 50 | 50 | 200 ~ 5000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 2 | 80 | 20 | 100 ~ 2000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 3 | 80 | 30 | 100 ~ 3000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 4 | 80 | 40 | 100 ~ 4000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 5 | 80 | 50 | 135 ~ 5000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 6 | 80 | 60 | 140 ~ 6000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 8 | 80 | 80 | 190 ~ 6000 | ||
7天~ | 10 | 高張力型 | 綠 | 10 | 80 | 100 | 250 ~ 6000 |
Loading...
皮帶形狀 | 銲接接合品 | 材質 | 優力膠 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策