(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導桿 一端軸頸內螺牙/一端軸頸

導桿 一端軸頸內螺牙/一端軸頸

將游標移至圖檔即可放大

  • 導桿 一端軸頸內螺牙/一端軸頸
  • 導桿 一端軸頸內螺牙/一端軸頸

【特長】一端軸頸內螺牙 / 一端軸頸型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
一端軸頸內螺牙一端軸頸
D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差h5D公差f8
SFAGSFUGSFACSFCU相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC~
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSFAGSSFUGSSFACSSFCUSUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFAGPSFUGPSFACPSFCU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
PSSFAGPSSFUGPSSFACPSSFCUSUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSFAGRSFAC相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PSFGGPSCGC相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上〜
PSSFGGPSSCGCSUS304

規格表

型式LFPM
SFAG20400F25P16M10
SFUG20400F25P16M10
SFAC20500F25P16
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50

型式指定單位1mmM(粗螺紋)選擇(Y)
Max.
RC
TypeDLFP
一端軸頸內螺牙
(D公差g6)SFAG
SSFAG
PSFAG
PSSFAG
RSFAG
(D≦30,L≦500)
(D公差f8)
PSFGG
PSSFGG

(D公差h5)SFUG
SSFUG
PSFUG
PSSFUG




一端軸頸
(D公差g6)SFAC
SSFAC
PSFAC
PSSFAC
RSFAC
(D≦30,L≦500)
(D公差f8)
PSCGC
PSSCGC

(D公差h5)SFCU
SSFCU
PSFCU
PSSFCU




825〜9982≦F≦P×4
638000.3
以下
0.5
以下
1025〜9986〜 8345800
1225〜11986〜1034561000
1325〜11986〜11345681000
1525〜11986〜1334568101000
1625〜11986〜1434568101200
1825〜11988〜16456810121200
2025〜11988〜174568101212001.0
以下
2525〜11988〜2245681012161200
3025〜14989〜2756810121620241500
3525〜14989〜32568101216202415000.5
以下
4025〜149811〜37681012162024301500
5025〜149811〜47681012162024301500
•一端軸頸內螺牙型 P尺寸必須符合M+3≦P。 M×2.5+4≧Y時,攻牙下孔可能會貫穿。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCGC8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P[3-6/1]
PSCGC10-[25-1198/1]-F[2-32/1]-P[3-8/1]
PSCGC12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[3-10/1]
PSCGC13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[4-11/1]
PSCGC15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[4-13/1]
PSCGC16-[25-1398/1]-F[2-56/1]-P[4-14/1]
PSCGC18-[25-1398/1]-F[2-64/1]-P[5-16/1]
PSCGC20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P[5-17/1]
PSCGC25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P[6-22/1]
PSCGC30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[6-27/1]
PSCGC35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSCGC40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSCGC50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
PSFAC8-[25-1098/1]-F[2-30/1]-P[3,​6]
PSFAC10-[25-1198/1]-F[2-40/1]-P[3-8/1]
PSFAC12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[3-10/1]
PSFAC13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[4-11/1]
PSFAC15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[4-13/1]
PSFAC16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[4-14/1]
PSFAC18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[5-16/1]
PSFAC20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[5-17/1]
PSFAC25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[6-22/1]
PSFAC30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[8-27/1]
PSFAC35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSFAC40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSFAC50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
PSFAG8-[25-1098/1]-F[2-30/1]-P6-M3
PSFAG10-[25-1198/1]-F[2-40/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]
PSFAG12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFAG12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6
PSFAG13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAG13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]
PSFAG15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAG15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]
PSFAG16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAG16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]
PSFAG18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAG18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFAG20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAG20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFAG25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAG25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAG30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAG30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFAG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFCU8-[25-1098/1]-F[2-30/1]-P[3-6/1]
PSFCU10-[25-1198/1]-F[2-32/1]-P[3-8/1]
PSFCU12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[3-10/1]
PSFCU13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[4-11/1]
PSFCU15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[4-13/1]
PSFCU16-[25-1398/1]-F[2-56/1]-P[4-14/1]
PSFCU18-[25-1398/1]-F[2-64/1]-P[5-16/1]
PSFCU20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P[5-17/1]
PSFCU25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P[6-22/1]
PSFCU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[6-27/1]
PSFCU35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSFCU40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSFCU50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸端形狀(左) 材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻825 ~ 1098f8無高週波淬火--2 ~ 243 ~ 6
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1025 ~ 1198f8無高週波淬火--2 ~ 323 ~ 8
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1225 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 403 ~ 10
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 524 ~ 11
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 524 ~ 13
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1625 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 564 ~ 14
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1825 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 645 ~ 16
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 685 ~ 17
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2525 ~ 1398f8無高週波淬火--2 ~ 886 ~ 22
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1498f8無高週波淬火--2 ~ 1086 ~ 27
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3525 ~ 1498f8無高週波淬火--2 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻4025 ~ 1498f8無高週波淬火--2 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10無加工[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻5025 ~ 1498f8無高週波淬火--2 ~ 18811 ~ 47
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻825 ~ 1098g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 30-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1198g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 403 ~ 8
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 503 ~ 10
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 554 ~ 11
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 654 ~ 13
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 704 ~ 14
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 805 ~ 16
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 855 ~ 17
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 1106 ~ 22
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 1358 ~ 27
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 18811 ~ 47
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻825 ~ 1098g6高週波淬火(58HRC~)3-2 ~ 306
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1198g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 5-2 ~ 406 ~ 8
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 6-2 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-62 ~ 506 ~ 10
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8-2 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 82 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10-2 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 102 ~ 656 ~ 13
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10-2 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 102 ~ 706 ~ 14
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12-2 ~ 808 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 122 ~ 808 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12-2 ~ 858 ~ 17
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 122 ~ 858 ~ 17
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 16-2 ~ 1108 ~ 22
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 162 ~ 1108 ~ 22
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)5 ~ 24-2 ~ 1359 ~ 27
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 202 ~ 1359 ~ 27
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)5 ~ 24-2 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)6 ~ 30-2 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1498g6高週波淬火(58HRC~)6 ~ 30-2 ~ 18811 ~ 47
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻825 ~ 1098h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 303 ~ 6
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1198h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 323 ~ 8
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 403 ~ 10
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 524 ~ 11
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 524 ~ 13
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 564 ~ 14
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 645 ~ 16
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 685 ~ 17
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 886 ~ 22
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 1086 ~ 27
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1498h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1498h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1498h5高週波淬火(58HRC~)--2 ~ 18811 ~ 47
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸端形狀(左) 材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為,無鍍膜製品為
軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・ 真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

基本資訊

基本形狀 一端軸頸 軸端形狀(右) 無加工 軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767