(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面皮帶 附防止蛇行榫 傾斜輸送用

平面皮帶 附防止蛇行榫 傾斜輸送用

皮帶表面摩擦係數高、能傾斜輸送的皮帶。-附防蛇行榫-
Flat Belts-For Inclined Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type種類
編號
傾斜
角度
參考
顏色層數表面
形狀
材質摩擦係數
(對精軋鋼板之參考值)
厚度
mm
單位質量
kg/m2
容許張力
N/mm
最小皮帶輪徑
φmm
連續使用
溫度
正面背面
LHBLTDSG15度以下1縱溝優力膠聚酯1.30.21.41425−30〜80
LHBLTDSW15度以下1縱溝優力膠聚酯1.30.21.41425−30~80
耐油・耐藥品資料請參照P.1383・1384。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHBLTDSG50-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG60-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG70-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG80-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG90-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG100-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG110-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG120-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG130-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG140-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG150-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG160-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG170-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG180-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG190-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG200-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG210-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG220-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG230-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG240-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG250-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG260-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG270-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG280-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG290-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG300-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG310-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG320-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG330-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG340-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG350-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG360-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG370-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG380-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG390-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG400-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG410-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG420-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG430-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG440-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG450-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG460-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG470-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG480-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG490-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSG500-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW50-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW60-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW70-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW80-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW90-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW100-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW110-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW120-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW130-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW140-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW150-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW160-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW170-[0.5-20/0.01]
LHBLTDSW180-[0.5-20/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面顏色 皮帶寬度 W
(mm)
周長
(m)
8天~ 10[綠] 綠500.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠800.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠900.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1000.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1100.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1200.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1300.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1400.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1500.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1800.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠1900.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2000.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2100.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2200.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2300.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2400.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2500.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2800.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠2900.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3000.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3100.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3200.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3300.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3400.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3500.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3800.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠3900.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4000.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4100.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4200.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4300.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4400.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4500.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4800.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠4900.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠5000.5 ~ 20
8天~ 10500.5 ~ 20
8天~ 10600.5 ~ 20
8天~ 10700.5 ~ 20
8天~ 10800.5 ~ 20
8天~ 10900.5 ~ 20
8天~ 101000.5 ~ 20
8天~ 101100.5 ~ 20
8天~ 101200.5 ~ 20
8天~ 101300.5 ~ 20
8天~ 101400.5 ~ 20
8天~ 101500.5 ~ 20
8天~ 101600.5 ~ 20
8天~ 101700.5 ~ 20
8天~ 101800.5 ~ 20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面顏色 皮帶寬度 W
(mm)
周長
(m)

Loading...

規格表

型式周長L(m)
Type皮帶寬度
SHBLTDSG
LHBLTDSG
350
350

4.23
4.23
型式周長L(m)NT$本體基準單價/mNT$無縫環圈加工費(本體基準單價+)
Type皮帶寬度W指定單位0.01m   
指定單位10mmLHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLYADSNLHBLGDSNLHBLGADSNLHBLGTDSN
LHBLYTDSN
LHBLWDSN
LHBLGYDSN
LHBLYFDSN
LHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLWDSN ・ LHBLYADSN
LHBLGDSN ・ LHBLGADSN
LHBLGTDSN ・ LHBLYTDSN
LHBLGYDSN ・ LHBLYFDSN
LHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLWDSN
LHBLYADSN
LHBLGDSN
LHBLGADSN
LHBLGTDSN
LHBLYTDSN
LHBLGYDSN
LHBLYFDSN
50〜900.50〜20.00
(L≧W×4)
100〜190
200〜290
300〜400
410〜500
附防止蛇行榫無法使用刃形支承。
Type食品衛生性抗菌・防黴性防止邊緣綻線耐水・耐濕熱性防止熱收縮表面清潔性防止模塑收縮耐次氯酸鈉非附著性耐油性
SHBLTDSG○*2
SHBLTDSW
SHBLTDS○*2
YSBLGDSN○*2
YSBLWDSN

Type傾斜參考值食品衛生性抗菌・防黴性防止邊緣綻線耐水・耐濕熱性防止熱收縮表面清潔性防止模塑收縮耐次氯酸鈉非附著性耐油性
LHBLTDSG15度以下
LHBLTDSW15度以下
LHBLWDSN15度以下
LHBLYADSN15度以下
LHBLGDSN15度以下
LHBLGADSN20度以下
LHBLGTDSN20度以下
LHBLYTDSN20度以下
LHBLGYDSN30度以下
LHBLYFDSN30度以下
*2:不適用於油及油脂類食品的無包裝輸送。
◎:極適用 ◯:適用 △:有可能會遭受侵蝕 −:不適用

基本資訊

皮帶規格 傾斜 表面材質 優力膠 表面形狀 縱向溝槽
芯體材質 聚酯 層數 1層 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 1.3
摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 0.2 厚度(mm) 1.4 單位質量(kg/㎡) 1
容許張力(N/mm) 4 最小皮帶輪徑(φ) 25 刀口(mm)
連續使用溫度(℃) -30-80

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以傾斜30度以上使用嗎?
回答: 我們建議 30 度或更低。 請檢查 YBLTG 是否超過 30 度。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引