(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。採用輸送方向具滑動性的帆布。可滯留、整列皮帶上的輸送物。
Flat Belts-With Meandering Prevention Crosspiece For Sliding
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 滑動方向 | 顏色 | 層數 | 表面 形狀 | 材質 | 摩擦係數 (對精軋鋼板之參考值) | 厚度 mm | 單位質量 kg/m2 | 容許張力 N/mm | 最小 皮帶輪徑 φmm | 連續使用 溫度 ℃ | ||
正面 | 背面 | 正 | 背 | ||||||||||
SHBLTDSG | 輸送方向 | 綠 | 1 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | −30~80 |
SHBLTDSW | 白 | 1 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | −30~80 | |
SHBLTDS | 白 | 2 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | −30~80 | |
YSBLGDSN | 橫向 | 綠 | 2 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | −30~100 |
YSBLWDSN | 白 | 2 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | −30~100 |
型式 | − | 周長L(m) | ||
Type | 皮帶寬度 | |||
SHBLTDSG LHBLTDSG | 350 350 | − − | 4.23 4.23 |
型式 | 周長L(m) | NT$本體基準單價/m | NT$無縫環圈加工費(本體基準單價+) | |||||
Type | 皮帶寬度W | 指定單位0.01m | SHBLTDSG SHBLTDSW | SHBLTDS | YSBLGN | YSBLWN | SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS | YSBLGN YSBLWN |
指定單位10mm | ||||||||
SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGN YSBLWN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | ||||||
100〜190 | ||||||||
200〜290 | ||||||||
300〜400 | ||||||||
410〜500 |
Type | 食品衛生性 | 抗菌・防黴性 | 防止邊緣綻線 | 耐水・耐濕熱性 | 防止熱收縮 | 表面清潔性 | 防止模塑收縮 | 耐次氯酸鈉 | 非附著性 | 耐油性 |
SHBLTDSG | ○*2 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDSW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDS | ○*2 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
YSBLGDSN | ○*2 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
YSBLWDSN | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
Type | 傾斜參考值 | 食品衛生性 | 抗菌・防黴性 | 防止邊緣綻線 | 耐水・耐濕熱性 | 防止熱收縮 | 表面清潔性 | 防止模塑收縮 | 耐次氯酸鈉 | 非附著性 | 耐油性 |
LHBLTDSG | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
LHBLTDSW | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
LHBLWDSN | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
LHBLYADSN | 15度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLGDSN | 15度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLGADSN | 20度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLGTDSN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLYTDSN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLGYDSN | 30度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
LHBLYFDSN | 30度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SHBLTDS50-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS60-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS70-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS80-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS90-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS100-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS110-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS120-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS130-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS140-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS150-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS160-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS170-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS180-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS190-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS200-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS210-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS220-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS230-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS240-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS250-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS260-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS270-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS280-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS290-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS300-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS310-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS320-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS330-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS340-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS350-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS360-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS370-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS380-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS390-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS400-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS410-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS420-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS430-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS440-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS450-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS460-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS470-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS480-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS490-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS500-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG50-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG60-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG70-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG80-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG90-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG100-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG110-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG120-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG130-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG140-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG150-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG160-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG170-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG180-[0.5-20/0.01] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶規格 | 表面顏色 | 皮帶寬度 W (mm) | 層數 | 厚度 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | 容許張力 (N/mm) | 最小皮帶輪徑 (φ) | 連續使用溫度 (℃) | 周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 50 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 60 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 70 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 80 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 90 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 100 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 110 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 120 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 130 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 140 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 150 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 160 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 170 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 180 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 190 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 200 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 210 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 220 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 230 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 240 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 250 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 260 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 270 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 280 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 290 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 300 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 310 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 320 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 330 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 340 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 350 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 360 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 370 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 380 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 390 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 400 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 410 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 420 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 430 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 440 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 450 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 460 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 470 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 480 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 490 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 滑動性 | 白 | 500 | 2層 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 50 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 60 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 70 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 80 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 90 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 100 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 110 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 120 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 130 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 140 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 150 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 160 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 170 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 迷你輸送皮帶 / 滑動性 | [綠] 綠 | 180 | 1層 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
表面材質 | 聚酯帆布 | 芯體材質 | 聚酯帆布 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 | 0.2 | 刀口(mm) | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策